零件 编号 | 零件名称 | 数量 | [ M ]材质 | |
CSTP | CSTE | |||
① | 铰链销 | 2 | SUS304 | |
② | 金属垫圈 | 1 | SUS304 | |
③ | 树脂垫圈 | 1 | 聚缩醛 | |
④ | 塑料固定旋钮 内螺纹型 | 1 | ABS·SUS304 | - |
塑料固定旋钮 外螺纹型 | 1 | - | ABS·SUS304 | |
⑤ | 内六角平头螺栓 | 1 | SUS304 | - |
⑥ | 内六角螺栓 | 4 | SUS304 | |
⑦ | 腰形孔用垫圈 | 4 | SUS304 | |
⑧ | 弹簧垫圈 | 4 | SUS304 | |
⑨ | 挡杆板 | 1 | SUS304 | |
⑩ | 支架 | 2 | SUS304 | |
⑪ | 工程塑料导轨 | 1 | 超高分子量聚乙烯 |
型式 | - | W | - | A | - | 旋钮安装方向 |
CSTP | - | 250 | - | 70 | - | L |
CSTE | - | 200 | - | 120 |
型式 | W 指定单位1mm | A | 旋钮 安装方向 |
CSTP | 65~100 | 70 120 | L R |
101~200 | |||
201~300 | |||
301~400 |
型式 | W 指定单位1mm | A |
CSTE | 65~100 | 70 120 |
101~200 | ||
201~300 | ||
301~400 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|