输送功率 (W) | 马达 | 减速比 | A | |
规格 | 制造商 | |||
6W | 感应马达 | 松下 | 12.5~25 | 101.0 |
30~180 | 108.0 | |||
东方 | 12.5~18 | 105.0 | ||
25~180 | 115.0 | |||
利明 | 12.5~75 | 115.0 | ||
90~180 | 121.0 | |||
速度控制 马达 | 东方 | 12.5~18 | 115.0 | |
25~180 | 125.0 | |||
利明 | 12.5~75 | 127.4 | ||
90~180 | 133.4 | |||
25W | 感应马达 | 松下 | 7.5~180 | 115.0 |
东方 | 12.5~18 | 117.0 | ||
25~180 | 127.5 | |||
利明 | 7.5~75 | 129.3 | ||
90~180 | 136.3 | |||
速度控制 马达 | 东方 | 7.5~18 | 127.0 | |
25~180 | 137.5 | |||
利明 | 7.5~75 | 141.7 | ||
90~180 | 148.7 |
零件名 | ![]() | ![]() |
型材 | 铝材 | 阳极氧化处理 |
带轮固定座 | 铝材 | 阳极氧化处理 |
马达盖板 | 铝材 | 喷涂 |
塑料链条 | 聚缩醛 | - |
型号 | 皮带宽度 B | 带轮中心距 L |
L350~3000 | ||
CVSPC | 20 | ● |
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
食品 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
经济型 带防跑偏肋头部驱动 | 经济型 带防跑偏肋中间驱动 | GV输送机 全平皮带头部驱动 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:SVKB | 代表型号:SVKR | 代表型号:GVFA | ||
优点:性价比高 | 优点:性价比高、输出功率大 | 优点:全皮带型 |
输送功率 (W) | 马达 | 减速比 | A | |
规格 | 制造商 | |||
6W | 感应马达 | 松下 | 12.5~25 | 101.0 |
30~180 | 108.0 | |||
东方 | 12.5~18 | 105.0 | ||
25~180 | 115.0 | |||
利明 | 12.5~75 | 115.0 | ||
90~180 | 121.0 | |||
速度控制 马达 | 东方 | 12.5~18 | 115.0 | |
25~180 | 125.0 | |||
利明 | 12.5~75 | 127.4 | ||
90~180 | 133.4 | |||
25W | 感应马达 | 松下 | 7.5~180 | 115.0 |
东方 | 12.5~18 | 117.0 | ||
25~180 | 127.5 | |||
利明 | 7.5~75 | 129.3 | ||
90~180 | 136.3 | |||
速度控制 马达 | 东方 | 7.5~18 | 127.0 | |
25~180 | 137.5 | |||
利明 | 7.5~75 | 141.7 | ||
90~180 | 148.7 |
![]() | ![]() | ![]() 5mm | 马达选择 | ![]() | ![]() ※价格因制造厂而异 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() ※规格详见P1033~ | ![]() | |||||||||
CVSPC | 20 | 350~3000 | 6 25 | TA100(单相) TA220(单相) | IM (感应马达) SCM (速度控制马达) | 5 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | H(标准·白色) D(导电·黑色) J(无皮带) | A(松下马达) B(东方马达) C(利明马达) ※松下马达不可选择SCM规格 |
18 | 25 | 30 | 36 | 50 | ||||||||
60 | 75 | 90 | 100 | 120 | ||||||||
25 | SA200(三相) | IM (感应马达) | 150 | 180 | ||||||||
6 25 | NV(无马达) | NM(无马达) | NH(无齿轮头) | R(无马达·齿轮头) |
![]() | *参考值 | |
齿轮头 减速比 | 皮带速度(m/min) | |
50HZ | 60HZ | |
5 | 53.7 | 64.4 |
7.5 | 35.8 | 43 |
9 | 29.8 | 35.8 |
12.5 | 21.5 | 25.8 |
15 | 17.9 | 21.5 |
18 | 14.9 | 17.9 |
25 | 10.7 | 12.9 |
30 | 9.0 | 10.7 |
36 | 7.5 | 9.0 |
50 | 5.4 | 6.4 |
60 | 4.5 | 5.4 |
75 | 3.6 | 4.3 |
90 | 3 | 3.6 |
100 | 2.7 | 3.2 |
120 | 2.2 | 2.7 |
150 | 1.8 | 2.1 |
180 | 1.5 | 1.8 |
零件名 | ![]() | ![]() |
型材 | 铝材 | 阳极氧化处理 |
带轮固定座 | 铝材 | 阳极氧化处理 |
马达盖板 | 铝材 | 喷涂 |
塑料链条 | 聚缩醛 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|