输送功率 (W) | 马达 | 减速比 | A | |
规格 | 制造商 | |||
40W | 感应马达 | 松下 | 7.5~180 | 142.0 |
东方 | 7.5~18 | 147.0 | ||
25~180 | 165.0 | |||
利明 | 7.5~75 | 161.6 | ||
90~180 | 170.6 | |||
速度控制 马达 | 东方 | 7.5~18 | 157.0 | |
25~180 | 175.0 | |||
利明 | 7.5~75 | 172.1 | ||
90~180 | 181.1 |
零件名 | 材质 | 表面处理 |
型材 | 铝材 | 阳极氧化处理 |
马达盖板 | 铝材 | 喷涂 |
带轮固定座 | 铝材 | 喷涂 |
型号 | 肋高 H | 皮带宽度 B | 带轮中心距 L | ||||
L500~600 | L605~700 | L705~800 | L805~900 | L905~3000 | |||
CVDSA CVDSB | 30 | 50 | ● | ● | ● | ● | ● |
100 | - | ● | ● | ● | ● | ||
150 | - | - | ● | ● | ● | ||
200 | - | - | - | ● | ● | ||
250 | - | - | - | - | ● | ||
300 | - | - | - | - | ● |
输送机类型 | 皮带规格 |
CVDSA | WS (食品用 白色) |
CVDSB | HS (食品耐油用 绿色) |
食品 | 食品 | 食品 | ||
医疗 | 医疗 | 机器人 | ||
GV输送机 一般平皮带头部驱动 | GV输送机 双列同步带头部驱动 | GV输送机 单列同步带头部驱动 | ||
GVHA | GVTWS | GVTSA | ||
机型紧凑化 | 维护性更高 | 维护性更高 |
输送功率 (W) | 马达 | 减速比 | A | |
规格 | 制造商 | |||
40W | 感应马达 | 松下 | 7.5~180 | 142.0 |
东方 | 7.5~18 | 147.0 | ||
25~180 | 165.0 | |||
利明 | 7.5~75 | 161.6 | ||
90~180 | 170.6 | |||
速度控制 马达 | 东方 | 7.5~18 | 157.0 | |
25~180 | 175.0 | |||
利明 | 7.5~75 | 172.1 | ||
90~180 | 181.1 |
型式 | 肋高H 选择 | B选择 | L指定单位 5mm | 马达选择 | 皮带规格 | 马达制造厂选择 ※价格因制造厂而异 | 肋数 指定单位1个 | |||
输出功率(W) | 电压(V) | 规格 ※规格详见P1033~ | 齿轮头减速比 | |||||||
CVDSA 食品用皮带 白色 CVDSB 食品耐油用皮带 绿色 | 30 | 50 100 150 200 250 300 | 500~3000 | 40 | TA100(单相) TA220(单相) | IM (感应马达) SCM (速度控制马达) | 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180 | WS (食品用·白色) | A(松下马达) B(东方马达) C(利明马达) ※松下马达不可选择SCM规格 | 5~100 ※ 肋数≤周长(2L+160)/50 可根据周长/肋数自动计算肋间距,敬请了解。 |
SA200(三相) | IM(感应马达) | HS (食品耐油用·绿色) | ||||||||
NV(无马达) | NM(无马达) | NH(无齿轮头) | R(无马达·齿轮头) |
齿轮头 减速比 | 皮带速度(m/min) | |
50HZ | 60HZ | |
7.5 | 31.4 | 37.7 |
9 | 26.2 | 31.4 |
12.5 | 18.8 | 22.6 |
15 | 15.7 | 18.8 |
18 | 13.1 | 15.7 |
25 | 9.4 | 11.3 |
30 | 7.9 | 9.4 |
36 | 6.5 | 7.9 |
50 | 4.7 | 5.7 |
60 | 3.9 | 4.7 |
75 | 3.1 | 3.8 |
90 | 2.6 | 3.1 |
100 | 2.4 | 2.8 |
120 | 2 | 2.4 |
150 | 1.6 | 1.9 |
180 | 1.3 | 1.6 |
输送机类型 | 皮带规格 |
CVDSA | WS (食品用 白色) |
CVDSB | HS (食品耐油用 绿色) |
零件名 | 材质 | 表面处理 |
型材 | 铝材 | 阳极氧化处理 |
马达盖板 | 铝材 | 喷涂 |
带轮固定座 | 铝材 | 喷涂 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|