型号 | 皮带宽度 B | 带轮中心距 L | ||||||
L200~300 | L305~400 | L405~500 | L505~600 | L605~700 | L705~800 | L805~2000 | ||
CVMATM□ CVMABM□ | 50~100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
110~150 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
160~200 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
210~250 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
260~300 | - | - | - | - | - | - | ● | |
CVMASM□ | 50~100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
110~150 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
160~200 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
210~250 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
260~300 | - | - | - | - | - | - | ● |
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
食品 | 电子电器 | 机器人 | ||
GV输送机 一般平皮带头部驱动 | GV输送机 双列同步带头部驱动 | GV输送机 单列同步带头部驱动 | ||
代表型号:GVHA | 代表型号:GVTWS | 代表型号:GVTSA | ||
优点:机型紧凑化 | 优点:维护性更高 | 优点:维护性更高 |
型式 | - | B | - | L | - | 马达选择 | - | 皮带规格 | - | 马达制造厂选择 | ||||||||||
Type | 马达安装位置 | 输出功率 | - | 电压 | - | 规格 | - | 齿轮头减速比 | ||||||||||||
CVMA | TM1 | - | 100 | - | 1000 | - | 25 | - | TA100 | - | IM | - | 25 | - | H | - | B |
型式 | B选择 | L指定单位 5mm | 马达选择 | 皮带规格 | 马达制造厂选择 ※价格因制造厂而异 | ||||||||
Type | 马达安装位置 | 输出功率(W) | 电压(V) | 规格 | 齿轮头减速比 | ||||||||
CVMA | TM1 SM1 BM1 TM2 SM2 TM3 SM3 BM3 SM4 BM4 TM5 SM5 ※详情请参考马达安装位置选择表 | 50~300 | 200~2000 | 25 40 | TA100(单相) TA220(单相) | IM (感应马达) SCM (速度控制马达) | 5 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | H(一般用·绿色) W(一般用·白色) G(滑动用·绿色) S(滑动用·白色) D(电子零件传送用) O(耐油规格) N(非粘接规格) J(无皮带) | A(松下马达) B(东方马达) ※松下马达不可选择SCM规格 输出为25时,松下马达不适用 |
18 | 25 | 30 | 36 | 50 | |||||||||
SA200(三相) | IM(感应马达) | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | |||||||
150 | 180 | ||||||||||||
NV(无马达) | NM(无马达) | NH(无齿轮头) | R(无马达·齿轮头) |
■齿轮头减速比-速度对应表 | ||||
可能会因负载状态而减小 | *参考值 | |||
齿轮头 减速比 | 皮带速度(m/min) | 皮带速度(m/min) | ||
TM BM | SM | |||
50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | |
5 | 56.4 | 67.7 | 28.2 | 33.8 |
7.5 | 37.6 | 45.1 | 18.8 | 22.6 |
9 | 31.3 | 37.6 | 15.7 | 28.8 |
12.5 | 22.6 | 27.1 | 11.3 | 13.5 |
15 | 18.8 | 22.6 | 9.4 | 11.3 |
18 | 15.7 | 18.8 | 7.8 | 9.4 |
25 | 11.3 | 13.5 | 5.6 | 6.8 |
30 | 9.4 | 11.3 | 4.7 | 5.6 |
36 | 7.8 | 9.4 | 3.9 | 4.7 |
50 | 5.6 | 6.8 | 2.8 | 3.4 |
60 | 4.7 | 5.6 | 2.4 | 2.8 |
75 | 3.8 | 4.5 | 1.9 | 2.3 |
90 | 3.1 | 3.8 | 1.6 | 1.9 |
100 | 2.8 | 3.4 | 1.4 | 1.7 |
120 | 2.4 | 2.8 | 1.2 | 1.4 |
150 | 1.9 | 2.3 | 0.9 | 1.1 |
180 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 0.9 |
型式 | - | B | - | L | - | 马达选择 | - | 皮带规格 | - | 马达制造厂选择 | - | 追加工 | |||||||||
Type | 马达安装位置 | 输出功率 | - | 电压 | - | 规格 | - | 齿轮头减速比 | |||||||||||||
CVMA | TM1 | - | 100 | - | 1000 | - | 25 | - | TA100 | - | IM | - | 25 | - | H | - | B | - | FYA300 |
Alterations | Code | Spec. |
追加沉孔 | FYA FYB | 作为追加加工,在前侧和后侧的型材上加工螺帽插入用沉孔。 指定方法 FYA300 FYB600 FYA·FYB=指定单位5mm FYB-FYA≥15 指定范围如下所示。 适用的型号请参阅下一页的适用表。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|