![]() | ![]() | ![]() |
超高强度铝合金 | 阳极氧化处理 | 内六角螺栓 |
价格说明
型式 | ![]() | ![]() | L | ℓ | M (粗牙螺纹) | A | F | |||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
夹持型 CPLCX | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 6.5 | M2.5 | 5 | 3.25 | |||||
6 | 6 | |||||||||||||
20 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 26 | 7.5 | M2.5 | 6.5 | 3.75 | |||||
6 | 6 | 6.35 | 8 | |||||||||||
6.35 | 8 | |||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||
25 | 5 | 6 | 31 | 8.5 | M3 | 9 | 4.2 | |||||||
6 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||
6.35 | 8 | 10 | ||||||||||||
8 | 8 | 10 | ||||||||||||
10 | 10 | |||||||||||||
32 | 8 | 8 | 10 | 12 | 41 | 12 | M4 | 11 | 6 | |||||
10 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
12 | 12 | 14 |
型式 | 容许扭矩 (N·m) | 容许偏角 (°) | 容许偏心 (mm) | 静态扭转刚度 (N·m/rad) | 最高转速 (r/min) | 惯性矩 (kg·m2) | 容许轴向振幅 (mm) | 螺丝紧固扭矩 (N·m) | 重量 (g) | |
Type | D | |||||||||
CPLCX | 16 | 0.5 | 1 | 0.05 | 96 | 39000 | 3.7×10-7 | ±0.3 | 1.0 | 10.1 |
20 | 1 | 0.10 | 204 | 31000 | 10.0×10-7 | ±0.3 | 1.0 | 17.6 | ||
25 | 2 | 456 | 25000 | 2.9×10-6 | ±0.4 | 1.5 | 30.8 | |||
32 | 4 | 0.15 | 600 | 19000 | 10.7×10-6 | ±0.4 | 2.5 | 70.4 |
![]() | ![]() | ![]() |
超高强度铝合金 | 阳极氧化处理 | 内六角螺栓 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|