价格说明
型式 | ![]() (选择) | M×螺距 | B | B1 | L | d1 | ℓ | ℓ1 | r | f (最小) | H | 基本动额定 重载型 C(kN) | 基本静额定 负载 Cor(kN) | 最大容许 负载 (kN) | 轨道负载 容量(kN) | 极限转速(rpm) | 重量 (g) | |||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
圆弧型 | 圆弧型 | 带密封圈 | 无密封圈 | |||||||||||||||||
(带密封型) CFUH CFUSH CFUCH CFUGH (无密封圈) CUH CUSH | 12 | 0 -0.018 | 30 | 12×1.5 | 14 | 15 | 40 | 3 | 14 | 6 | 1.5 | 20 | 6 | 7.87 | 9.79 | 9.37 | 2.45 | 9800 | 14000 | 95(105) |
32 | 2.74 | 105(115) | ||||||||||||||||||
16 | 35 | 16×1.5 | 18 | 19.5 | 52 | 18 | 8 | 24 | 12 | 18.3 | 17.3 | 3.14 | 7000 | 10000 | 170(205) | |||||
18 | 40 | 18×1.5 | 20 | 21.5 | 58 | 20 | 26 | 14.7 | 25.2 | 26.1 | 3.72 | 5950 | 8500 | 250(295) | ||||||
20 | 0 -0.021 | 52 | 20×1.5 | 24 | 25.5 | 66 | 4 | 22 | 9 | 36 | 8 | 20.7 | 34.8 | 32.1 | 8.23 | 4900 | 7000 | 460(525) |
Type | ![]() | ![]() | ||
用途 | 圆弧形 | |||
带密封圈 | 无密封圈 | |||
普通型 | CFUH | CUH | 相当于SUJ2 | 1个六角螺帽(S45C·四氧化三铁保护膜) |
CFUSH | CUSH | 相当于 SUS440C | 1个六角螺帽(SUS304) | |
低尘 | CFUCH | − | ||
重载 | CFUGH | − | 相当于SUJ2 | 1个六角螺帽(S45C·四氧化三铁保护膜) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|