产品概述
在支柱固定夹上加工螺纹孔,实现垂直或者平行安装,可以直接在支柱固定夹上安装仪器。
并且通过使用支柱固定夹可调整高度、宽度、角度,实现其固定于一定位置。
产品特点
特点1:米思米品牌的支柱固定夹,以较高的精度实现超高的锁紧力,从而紧固支柱使其不易转动脱落。
特点2:此型号支柱固定夹可实现纵方向(即高度)及横方向(检测位置)可自由调节,便于现场调节。
特点3:此型号支柱固定夹对孔周围进行工艺槽加工,更易夹持。作业效率高的圆形支柱固定夹。
特点4:圆形支柱固定夹(同径直交)使用拉拔型材加工,大幅提高性价比。
尺寸图
规格概述
■材质表
|
C-KDST | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓(四氧化三铁保护膜) |
C-MDKT | 无电解镀镍 | 内六角螺栓(不锈钢) |
C-ALKD | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 内六角螺栓(四氧化三铁保护膜) |
C-HLKD | 本色阳极氧化处理 | 内六角螺栓(不锈钢) |

进行四氧化三铁保护膜和黑色阳极氧化处理的产品附带CB螺栓,其他附带SCB螺栓。

如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考
此处使用方法
使用例
注意事项
1,紧固时,建议使用加长扳手。
2,如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考
此处3,推荐配套使用g6或者f8公差的轴或者支柱。
相关文件
常用配合尺寸公差 详细内容点击
此处金属材料及其表面处理的防锈性能及保养 详细内容点击
此处支柱固定夹概要 详细内容点击
此处使用案例
■机构名称
方向判断机构。
■机构功能
变更工件的方向。
可沿XYZ方向自由调整。
通过视觉传感器判断工件的方向。
也可处理图像。
■支柱固定夹的作用
支柱固定夹与安装用底座配合使用,可自由调整并通过视觉传感器判断工件的方向。
了解详情,请点击
方向判断机构应用行业
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。