零件名 | ![]() | ![]() |
型材 | 铝材 | 阳极氧化处理 |
带轮固定座① | 铝材 | 喷涂 |
带轮固定座② | SS400 | 铬酸盐光泽处理 |
型号 | 皮带宽度 B | 带轮中心距 L | ||||||
L370~400 | L405~500 | L505~600 | L605~700 | L705~800 | L805~900 | L905~2000 | ||
CVSMB | 70~100 | • | • | • | • | • | • | • |
110~150 | - | - | • | • | • | • | • | |
160~200 | - | - | - | • | • | • | • | |
210~250 | - | - | - | - | - | • | • | |
260~300 | - | - | - | - | - | - | • |
皮带规格 | 标准皮带 | 选配皮带 | 无皮带 |
一般用 | H(绿色) W(白色) HG(绿色) | - | J (无皮带) |
滑动用 | G(绿色) S(白色) | - | |
倾斜传送用 | - | - | |
握柄规格 | - | GW(白色) | |
耐油规格 | O(藏青色) OH(绿色) OG(绿色) | OW(白色) | |
非粘接规格 | N(白色) NS(白色) | NB(天蓝色) NBG(灰绿色) HH(绿色) HW(白色) | |
食品传送用 | F(白色) | KW(白色) KSB(天蓝色) | |
电子零件传送用 | D(黑色) DS(黑色) | - |
输送机专用螺帽 | 平皮带 | GV输送机 双列同步带头部驱动 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:PACK-CHNT5-3 | 代表型号:HBLT50-10 | 代表型号:GVTWAU |
![]() | ![]() 指定单位10mm | ![]() 指定单位5mm | 马达选择 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
CVSMB | 70~300 | 370~2000 | 3.5 | DC24(直流) | SCM(可变速) ND(无马达驱动件) | 64 256 | H(普通用·绿色) W(普通用·白色) G(滑动用·绿色) S(滑动用·白色) D(电子零件传送用) F(食品传送用) O(耐油规格) N(非粘接规格) J(无皮带) ※上述以外的皮带请从下表的“皮带规格”中选择。 | DA(驰卡沙电工) |
NV(无马达) | NM(无马达) | NH(无齿轮头) | R(无马达) |
皮带规格 | 标准皮带 | 选配皮带 | 无皮带 |
一般用 | H(绿色) W(白色) HG(绿色) | - | J (无皮带) |
滑动用 | G(绿色) S(白色) | - | |
倾斜传送用 | - | - | |
握柄规格 | - | GW(白色) | |
耐油规格 | O(藏青色) OH(绿色) OG(绿色) | OW(白色) | |
非粘接规格 | N(白色) NS(白色) | NB(天蓝色) NBG(灰绿色) HH(绿色) HW(白色) | |
食品传送用 | F(白色) | KW(白色) KSB(天蓝色) | |
电子零件传送用 | D(黑色) DS(黑色) | - |
零件名 | ![]() | ![]() |
型材 | 铝材 | 阳极氧化处理 |
带轮固定座① | 铝材 | 喷涂 |
带轮固定座② | SS400 | 铬酸盐光泽处理 |
Alterations | Code | Spec. | ||||||||||||||||||||
附带开关电源 指定方法 SWR ![]() ![]() 附件型号:ESP10-100-24 ※与中国VONA品:ESP10-C-100-24规格稍有差异,可以互换。 | SWR | 附带交流电源用开关电源。 指定方法 SWR | ||||||||||||||||||||
指定方法 ANT□-Q□-M□![]() | ANT□ | 附带MISUMI输送机型材槽用后装螺帽。 指定方法 ANT6-Q4-M5 ![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||
FYA FYB | 作为追加加工,在前侧和后侧的型材上加工螺帽插入用沉孔。 指定方法 FYA300 FYB600 ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|