名称 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
①L型支架 | 钢 | 黑色喷涂 | |
②中间板 | 钢 | 黑色喷涂 | |
③支架安装座 | 钢 | 黑色喷涂 | |
④圆管 | 钢 | 黑色喷涂 | |
⑤支脚基座 | 钢 | 黑色喷涂 | |
⑥支脚 | 钢 | 铬酸盐光泽处理 | |
⑦脚轮 | 轴 | 钢 | 铬酸盐光泽处理 |
轮 | 树脂 | - |
型式 | ![]() | ![]() | 耐负载 (N) | |
![]() | ![]() | 选择 | 选择 | |
CSTP | F (支脚) C (脚轮) | 20 65 85 | 385 585 785 | 925 |
125 165 | 390 590 790 | |||
295 425 | 389 589 789 |
■X调整范围 | ||
X | X调整范围 | |
min. | max. | |
20 | 20 | 30 |
65 | 65 | 85 |
85 | 85 | 125 |
125 | 125 | 165 |
165 | 165 | 295 |
295 | 295 | 425 |
425 | 425 | 555 |
■L调整范围 | |||
X | L | L调整范围 | |
min. | max. | ||
20 65 85 | 385 | 385 | 585 |
585 | 585 | 785 | |
785 | 785 | 985 | |
125 165 | 390 | 390 | 590 |
590 | 590 | 790 | |
790 | 790 | 990 | |
295 425 | 389 | 389 | 589 |
589 | 589 | 789 | |
789 | 789 | 989 |
■维护零件型式 | ||
脚轮 | 支脚 | |
无挡块 | 带档块 | |
CTYNB50-12 | CTYNBS50-12 | NFJN12-50 |
■L型支架详细尺寸 | ||||
X | A | V | P | K |
20 | 21.8 | 56 | 36 | 5 |
65 | 31.5 | 36 | 40 | 10 |
85 | 41.5 | 56 | 36 | 20 |
125 | 96 | |||
165 | 82 | 144 | 65 | |
295 | 274 | |||
425 | 404 |
名称 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
①L型支架 | 钢 | 黑色喷涂 | |
②中间板 | 钢 | 黑色喷涂 | |
③支架安装座 | 钢 | 黑色喷涂 | |
④圆管 | 钢 | 黑色喷涂 | |
⑤支脚基座 | 钢 | 黑色喷涂 | |
⑥支脚 | 钢 | 铬酸盐光泽处理 | |
⑦脚轮 | 轴 | 钢 | 铬酸盐光泽处理 |
轮 | 树脂 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|