Type | [ M ]材质 | 容许负载 (kgf) | 厚度(t) | |
角度调整型 | 30度角度固定型 | |||
CSHWS | CSHYS | SUS304 | 15 | 1.5 |
CSHWE | CSHYE | SUS304+不锈钢滑板※ | 1.5+0.8(滑板厚度) | |
CSHWU | CSHYU | SUS304+超高分子量聚乙烯 | 1.5+0.25(聚乙烯厚度 |
![]() | ![]() 种类 | ![]() 指定单位1mm | ![]() 指定单位10mm | 适用输送机 | 输送机页码 | |
30度角度固定型 | 角度调整型 | |||||
CSHYS CSHYE CSHYU | CSHWS CSHWE CSHWU | A | 90~540 | 70~500 | SVKN/SVKR/CVGN/CVGP | P.1067·1068,1072·1075 |
B | 90~340 | CVGR/CVGW | P.1073·1076 | |||
C | 150~550 | CVSY/CVSX | P.1083·1084 |
Type | [ M ]材质 | 容许负载 (kgf) | 厚度(t) | |
角度调整型 | 30度角度固定型 | |||
CSHWS | CSHYS | SUS304 | 15 | 1.5 |
CSHWE | CSHYE | SUS304+不锈钢滑板※ | 1.5+0.8(滑板厚度) | |
CSHWU | CSHYU | SUS304+超高分子量聚乙烯 | 1.5+0.25(聚乙烯厚度 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|