Type | 支柱 | 支架 | |||
材质 硬度 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | TYPE | |
C-CSTNH | 相当于S45C 55HRC~ 表面高频淬火(深度0.5~1.0) | 镀硬铬 | FC250 | 四氧化三铁保护膜或磷酸盐保护膜 | CSTF |
C-MCSTN | SS400 | 无电解镀镍 | |||
C-SCSTN | SUS304 | - | |||
C-CSTNHM | 相当于S45C 55HRC~ 表面高频淬火(深度0.5~1.0) | 镀硬铬 | FC250 | 无电解镀镍 | CSTFM |
C-MCSTNM | SS400 | 无电解镀镍 | |||
C-SCSTNM | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
Type | 支柱 | 支架 | |||
材质 硬度 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | TYPE | |
C-CSTNH | 相当于S45C 55HRC~ 表面高频淬火(深度0.5~1.0) | 镀硬铬 | FC250 | 四氧化三铁保护膜或磷酸盐保护膜 | CSTF |
C-MCSTN | SS400 | 无电解镀镍 | |||
C-SCSTN | SUS304 | - | |||
C-CSTNHM | 相当于S45C 55HRC~ 表面高频淬火(深度0.5~1.0) | 镀硬铬 | FC250 | 无电解镀镍 | CSTFM |
C-MCSTNM | SS400 | 无电解镀镍 | |||
C-SCSTNM | SUS304 | - |
型式 | L 指定 单位10mm | A | D1 | H | T | ℓ | P.C.D | K | J | M | 附属内六角螺栓 | |
Type | DH7 | |||||||||||
C-CSTNH C-MCSTN C-SCSTN C-CSTNHM C-MCSTNM C-SCSTNM | 10 | 50~600 | 56 | 26 | 35 | 12 | 18 | 43 | 4.5 | 11 | M4 | M4-20×4个 |
12 | 50~800 | 68 | 28 | 35 | 18 | 51 | 5.5 | 13 | M4 | M5-20×4个 | ||
15* | 80~800 | 75 | 31 | 40 | 20 | 56 | 6.6 | 15 | M5 | M6-25×4个 | ||
20 | 80~800 | 86 | 40 | 45 | 25 | 65 | 6.6 | 15 | M5 | M6-25×4个 | ||
25 | 80~800 | 100 | 45 | 50 | 30 | 75 | 9 | 18 | M6 | M8-25×4个 | ||
30* | 100~800 | 106 | 50 | 60 | 30 | 80 | 9 | 18 | M6 | M8-25×4个 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|