Type | 滑台面 | 材质 | 表面处理 | 移动量(mm) 上轴/下轴 | 耐负载(N) |
GMPG | 50 | 黄铜、青铜 | 镀镍铬 | ±6°~±10° | 24.5~49 |
GMPWG | ±8°/±6°、±10°/±8° | ||||
GMPG | 70 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | ±5°~±9° | |
GMPWG | ±9°/±7°、±7°/±5° |
移动导轨[进给方式] | 颠倒使用 | 侧面水平使用 | 侧面垂直使用 |
交叉滚子[蜗轮蜗杆] | ○ | ○ | ○ |
分类1 | 分类2 | 型式(例) | 数量 | 备注 | 页码 |
自动滑台本体 | 自动X轴滑台 | XMSG413-LA5-C-N | 1 | 自动X轴直线滚珠导轨型滑台 | P.1713 |
控制部件 | 驱动器 | MSDR24-MS | 1 | 微步控制驱动器 输入电源:DC24V | P.1738 |
DC24V电源 | - | - | 请客户自备 | ||
控制设备 (PLC定位组件/PC+运动控制卡等) | - | - | 请客户自备 | ||
电缆 | 自动滑台本体⇔驱动器 (一端散线) | MSCB2B | 1 | 一端散线的2m常规电缆 (*1) | P.1739 |
驱动器用电缆(线束) | MSDR24-CB | 1 | 驱动器用连接器已进行电缆配线,无需连接器的压接作业。 | P.1738 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
型式 | - | 传感器 | - | 马达 | - | 电缆 | ||
GMPG50-50 | - | LA | - | G | - | N |
型式 | 传感器 | 马达 | 电缆 | 机械规格 | 精度规格 | |||||
Type | No. | 滑台面 (mm) | 移动量(mm) 上轴/下轴 | 自重 (kg) | 力矩刚性("/N·cm) | |||||
上下摆动 | 左右摇动 | 侧向滚动 | ||||||||
GMPG | 50-50 | LA (正向型) RA (反向型) | G (高分辨率) | N (无) 电缆另售。 请参阅 P.1739 MSCB□选择。 | 50×50 | ±10° | 0.8 | 0.42 | 0.16 | 0.23 |
50-68 | ±8° | |||||||||
50-86 | ±6° | |||||||||
70-70 | 70×70 | ±9° | 1.0 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | ||||
70-96 | ±7° | |||||||||
70-122 | ±5° | |||||||||
GMPWG | 50-50 | 50×50 | ±10°/±8° | 1.5 | 0.65 | 0.32 | 0.65 | |||
50-68 | ±8°/±6° | |||||||||
70-70 | 70×70 | ±9°/±7° | 2.0 | 0.23 | 0.12 | 0.23 | ||||
70-96 | ±7°/±5° |
Type | GMPG | GMPBWG | |||||||||
No. | 50-50 | 50-68 | 50-86 | 70-70 | 70-96 | 70-122 | 50-50 | 50-68 | 70-70 | 70-96 | |
进给方式(减速比) | 蜗轮(1/231) | 蜗轮(1/300) | 蜗轮(1/375) | 蜗轮(1/235) | 蜗轮(1/301) | 蜗轮(1/375) | 上轴: 蜗轮(1/231) 下轴: 蜗轮(1/300) | 上轴: 蜗轮(1/300) 下轴: 蜗轮(1/375) | 上轴: 蜗轮(1/235) 下轴: 蜗轮(1/301) | 上轴: 蜗轮(1/301) 下轴: 蜗轮(1/375) | |
导轨 | 交叉滚子导轨 | ||||||||||
滑台高度 | 18±0.2mm | 26±0.2mm | 36±0.4mm | 52±0.4mm | |||||||
旋转中心高度 | 50±0.2mm | 68±0.2mm | 86±0.2mm | 70±0.2mm | 96±0.2mm | 122±0.2mm | 50±0.4mm | 68±0.4mm | 70±0.4mm | 96±0.4mm | |
旋转中心摆动精度 | 0.01mm以内 | - | |||||||||
分辨率 (脉冲) | Full时 上侧 | 0.00156° | 0.0012° | 0.00096° | 0.001532° | 0.0001196° | 0.00096° | 0.00159° | 0.0012° | 0.001532° | 0.001196° |
Full时 下侧 | 0.0012° | 0.00096° | 0.001196° | 0.00096° | |||||||
MAX 速度 | 上侧 | 7.8°/sec [5khz] | 6°/sec [5khz] | 4.8°/sec [5khz] | 7.6°/sec [5khz] | 6°/sec [5khz] | 4.8°/sec [5khz] | 7.8°/sec [5khz] | 6°/sec [5khz] | 7.6°/sec [5khz] | 6°/sec [5khz] |
下侧 | 6°/sec [5khz] | 4.8°/sec [5khz] | 6°/sec [5khz] | 4.8°/sec [5khz] | |||||||
重复定位精度 | ±0.005°以内 | ±0.005°以内 | ±0.005°以内 | ±0.003°以内 | |||||||
耐负载 | 29.4N | 49N | 22.5N | 39.2N | |||||||
空转 | 0.01°以内 | 0.01°以内 | 0.01°以内 | 0.01°以内 |
型式 | GMP(W)G50 | GMP(W)G70 | |
马达 | 类型 | 5相步进马达 0.75A/相 (东方马达(株)) | |
型式 | PK544PMB-C18(□42mm) | ||
步距角 | 0.36° | ||
连接器 | 型式 | HR10A-10R-12P(73)广濑电机(株) | |
接收侧连接器 | HR10A-10P-12S(73)广濑电机(株) | ||
传感器 | 限位传感器 | 有 | |
原点传感器(ORG1) | 有 | ||
开口原点传感器(ORG2) | - | ||
型式 | 微型光传感器: EE-SX4320 欧姆龙(株) | ||
电源电压 | DC5~24V ±10% | ||
消耗电流 | 合計60mA以下 | ||
控制输出 | NPN开路集电极输出 DC30V以下 8mA以下 剩余电压0.3V以下 (负载电流2mA时) | ||
输出逻辑 | 检测(遮光)时: 输出晶体管OFF(非导通) |
移动量(度) | 坐标基准 | CW限位 | 原点端面 行程中心 | 反端面 | CCW限位 |
50-50 | 原点复位位置 | 10.3 | 0 | 1.9 | 10.3 |
50-68 | 原点复位位置 | 8..3 | 0 | 1.5 | 8.3 |
50-86 | 原点复位位置 | 6.3 | 0 | 1.2 | 6.3 |
70-70 | 原点复位位置 | 9.3 | 0 | 2.1 | 9.3 |
70-96 | 原点复位位置 | 7.3 | 0 | 1.6 | 7.3 |
70-122 | 原点复位位置 | 5.3 | 0 | 1.3 | 5.3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|