型式(Type·公称内径) | - | 软管长度 | ||||
C-HOTR19 | - | 10 |
型式 | 软管 长度(m) | d 内径 (mm) | D 外径 (mm) | t 厚度 (mm) | 使用温度 范围 (℃) | 使用 压力 (MPa) | 重量 kg/m | 1卷的尺寸(参考) | |||
Type | 软管 公称内径 | H | W | 重量 (kg) | |||||||
C-HOTR | 9 | 20 | 9 | 13.0 | 2.0 | 0~60 | 0~0.8 | 0.09 | 260 | 100 | 1.8 |
100 | 470 | 180 | 9.0 | ||||||||
12 | 20 | 12 | 16.5 | 2.3 | 0.13 | 340 | 120 | 2.5 | |||
100 | 590 | 210 | 13.0 | ||||||||
15 | 10 | 16 | 19.5 | 1.8 | 0.12 | 340 | 100 | 1.2 | |||
50 | 590 | 180 | 6.0 | ||||||||
19 | 10 | 19 | 22.8 | 1.9 | 0~0.6 | 0.16 | 340 | 110 | 1.6 | ||
50 | 540 | 210 | 8.0 | ||||||||
25 | 10 | 25 | 29.8 | 2.4 | 0.27 | 450 | 120 | 2.7 | |||
50 | 720 | 220 | 13.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|