喷嘴 90度空气喷嘴型/加宽型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
喷嘴 90度空气喷嘴型/加宽型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
节省空气喷射方向空间的喷射宽度100mm型90度喷嘴。
・材质表
Type
[ M ]材质
最高使用压力
耐热温度
AFTRSW
ABS树脂
0.7MPa
70℃
尺寸图
节省空气喷射方向空间的喷射宽度100mm型90度喷嘴。
规格表
型式
孔口
空气流量NL/Min
(0.3MPa时)
重量
(g)
Type
No.
AFTRSW
60
32-φ1
290
20
材质规格
Type
[ M ]材质
最高使用压力
耐热温度
AFTRSW
ABS树脂
0.7MPa
70℃
概述・特性
使用例
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
涂装设备
>
喷嘴
>
空气喷嘴
>
喷嘴 90度空气喷嘴型/加宽型
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741882702674
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741882702674