喷嘴 平头型空气喷嘴型/空气增量型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
喷嘴 平头型空气喷嘴型/空气增量型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
平头型空气喷嘴 空气增量型在相同的空气供给量的条件下可获得更强的冲力、因此冲力更大、更节省空间。
产品特点
1.卷入周围的空气,使从孔口(空气出口)喷出的空气增量、增速的空气喷嘴。
2.少量的空气即可获得较高的冲击力,可抑制压缩机的空气消耗量,取得节能效果。
3.喷嘴前端带有孔口保护槽。
4.由PPS树脂制成,提高了耐油性。
尺寸图
规格概述
・材质表
Type
材质
最高使用压力
破坏扭矩
耐热温度
AFTAD
PPS树脂
0.7MPa
10N·m
200℃
使用案例
使用案例1 使用案例2 使用案例3
尺寸图
规格表
型式
孔口
空气流量NL/Min
(0.3MPa时)
重量(g)
Type
No.
AFTAD
15
16−φ1
440
15
材质规格
Type
材质
最高使用压力
破坏扭矩
耐热温度
AFTAD
PPS树脂
0.7MPa
10N·m
200℃
关于此商品的常见问题 (FAQ)
平头型空气喷嘴 空气增量型的优势是什么?
平头型空气喷嘴 空气增量型在相同的空气供给量的条件下可获得更强的冲力、因此冲力更大、更节省空间。
平头型空气喷嘴 空气增量型的材质是什么?耐热温度为多少?
平头型空气喷嘴 空气增量型的材质为PPS树脂,提高了耐油性;耐热温度可达200°C。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
涂装设备
>
喷嘴
>
空气喷嘴
>
喷嘴 平头型空气喷嘴型/空气增量型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1716047377943
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1716047377943