Type | ![]() | 最高使用压力 | 耐热温度 | 螺纹形状 | 破坏扭矩 |
AFTSP | ABS树脂 | 0.7MPa | 70℃ | 外螺纹 | 15N·m |
AFTSF | 内螺纹 | 10N·m |
型式(Type·No.) |
AFTSP15 |
型式 | 孔口 | 空气流量NL/min(0.3MPa时) | 重量(g) | |
Type | No. | |||
AFTSP | 10 | 13-□0.7 | 240 | 16.8 |
15 | 13-□0.9 | 260 | 16.5 | |
25 | 13-□1.2 | 280 | 16.2 | |
AFTSF | 15 | 13-□0.9 | 240 | 16.5 |
价格说明
型式 | 孔口 | 空气流量NL/min(0.3MPa时) | 重量(g) | |
Type | No. | |||
AFTSP | 10 | 13-□0.7 | 240 | 16.8 |
15 | 13-□0.9 | 260 | 16.5 | |
25 | 13-□1.2 | 280 | 16.2 | |
AFTSF | 15 | 13-□0.9 | 240 | 16.5 |
Type | ![]() | 最高使用压力 | 耐热温度 | 螺纹形状 | 破坏扭矩 |
AFTSP | ABS树脂 | 0.7MPa | 70℃ | 外螺纹 | 15N·m |
AFTSF | 内螺纹 | 10N·m |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|