螺纹形状 | Type | 材质 | 最高使用压力 | 耐热温度 |
外螺纹 | AFTSA | A5052P | 0.4MPa | 200℃ |
AFTSS | SUS304 |
型式(Type·No.) |
AFTSA10 |
型式 | 孔口 | 空气流量NL/Min (0.3MPa时) | 重量 (g) | |
Type | No. | |||
AFTSA | 15 | 13×□0.9 | 240 | 60 |
AFTSS | 165 |
型式 | 孔口 | 空气流量NL/Min (0.3MPa时) | 重量 (g) | |
Type | No. | |||
AFTSA | 15 | 13×□0.9 | 240 | 60 |
AFTSS | 165 |
螺纹形状 | Type | 材质 | 最高使用压力 | 耐热温度 |
外螺纹 | AFTSA | A5052P | 0.4MPa | 200℃ |
AFTSS | SUS304 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|