零件名称 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
LED 照明 | 主体 | 铝合金 | 黑色喷涂 |
主体侧盖 | 聚碳酸酯 | - | |
正面罩盖 | PET | 磨砂处理 | |
磁铁 | 钴磁铁 | ||
电缆 | 交联聚乙烯 | - | |
柔性管 | 支架 | 锌合金 | 黑色烤漆 |
臂部 | 硬钢线材 | ||
臂、底座 | SUM24L | ||
磁铁 底座 | 主体 | SS400 | 醇酸涂料 |
磁铁 | 铁氧体磁铁 | - | |
旋纽 | ABS树脂 |
型式(Type·P) | - | 色 |
LEDVM190 | - | W |
型式 | 色 | A | 照度(勒克斯lx) | 荧光灯 照度比较 (参考) | 光通量 (流明lm) | 输入 电压 (V) | 输入 电流 (mA) | 功耗 (W) | 吸引力 N{kgf} | 温度 范围 (℃) | 色温 (开尔文 K) | 防护 等级 (IP标准) | 配光 角度 | 重量 (g) | ||
W (白色) | ||||||||||||||||
Type | P | lx/0.5m | lx/1m | |||||||||||||
LEDVM (磁性座一体型· 平面发光型) | 90 | W (白色) | 131 | 150 | 40 | 6W~ | 80 | DC24 ±10% | 85 | 2 | 784{80} | -20~45 | 5000 | IP20 | 120° | 1640 |
190 | 231 | 380 | 100 | 10W~ | 190 | 190 | 5 | 1700 | ||||||||
390 | 431 | 750 | 210 | 20W~ | 450 | 480 | 12 | 1820 |
零件名称 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
LED 照明 | 主体 | 铝合金 | 黑色喷涂 |
主体侧盖 | 聚碳酸酯 | - | |
正面罩盖 | PET | 磨砂处理 | |
磁铁 | 钴磁铁 | ||
电缆 | 交联聚乙烯 | - | |
柔性管 | 支架 | 锌合金 | 黑色烤漆 |
臂部 | 硬钢线材 | ||
臂、底座 | SUM24L | ||
磁铁 底座 | 主体 | SS400 | 醇酸涂料 |
磁铁 | 铁氧体磁铁 | - | |
旋纽 | ABS树脂 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|