零件名称 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
主体 | 铝合金 | 黑色喷涂 |
主体侧盖 | 聚碳酸酯 | - |
正面罩盖 | PET | 磨砂处理 |
磁铁 | 钴磁铁 | - |
电缆 | 交联聚乙烯 | - |
调光器 | ABS树脂 | - |
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
LEDX120 | - | W |
型式 | ![]() | 安装方法 | L1 | L2 | A (发光面尺寸) | 照度(勒克斯lx) | 荧光灯 照度比较 (参考) | 光通量 (流明lm) | 输入 电压 (V) | 输入 电流 (mA) | 功耗 (W) | 吸附力 N {kgf} | 温度 范围 (℃) | 色温 (开尔文 K) | 防护 等级 (IP标准) | 配光 角度 | 重量 (g) | ||
W (白色) | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | lx/0.5m | lx/1m | ||||||||||||||||
LEDX(标准型) LEDXC(带调光功能型) | 120 | W (白色) | 锥孔 或 磁铁 | 142 | 114 | 100 | 600 | 160 | 20W~ | 300 | 24 | 330 | 8 | 22.5{2.3} | -20~45 | 5000 | IP20 | 120° | 200 |
170 | 192 | 164 | 150 | 1300 | 340 | 40W~ | 650 | 715 | 17 | 45{4.6} | 400 |
零件名称 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
主体 | 铝合金 | 黑色喷涂 |
主体侧盖 | 聚碳酸酯 | - |
正面罩盖 | PET | 磨砂处理 |
磁铁 | 钴磁铁 | - |
电缆 | 交联聚乙烯 | - |
调光器 | ABS树脂 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|