零件名称 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
主体 | 铝合金 | 黑色喷涂 |
主体侧盖 | 聚碳酸酯 | - |
正面罩盖 | PET | 磨砂处理 |
磁铁 | 钴磁铁 | - |
电缆 | 交联聚乙烯 | - |
调光器 | ABS树脂 | - |
型式(Type·P) | - | 色 |
LEDV190 | - | W |
型式 | 颜色 | 安装方法 | L | 照度(勒克斯lx) | 荧光灯 照度比较 (参考) | 光通量 (流明lm) | 输入 电压 (V) | 输入 电流 (mA) | 功耗 (W) | 吸附力 N{kgf} | 温度 范围 (℃) | 色温 (开尔文 K) | 防护 等级 (IP标准) | 配光 角度 | 重量 (g) | ||
W (白色) | |||||||||||||||||
Type | P | lx/0.5m | lx/1m | ||||||||||||||
LEDV (标准型) LEDVC (带调光功能型) | 90 | W (白色) | 锥孔 或 磁铁 | 110 | 150 | 40 | 6W~ | 80 | DC24 ±10% | 85 | 2 | 22.5{2.3} | -20~45 | 5000 | IP20 | 120° | 140 |
190 | 210 | 380 | 100 | 10W~ | 190 | 190 | 5 | 200 | |||||||||
290* | 310 | 650 | 170 | 350 | 350 | 9 | 260 | ||||||||||
390 | 410 | 750 | 210 | 20W~ | 450 | 480 | 12 | 320 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|