中国国内生产,成本降低,所以比现有米思米同类商品最多便宜60%
类型 | 内螺纹型 | 外螺纹型 | [ M ]材质 | |||||
右旋螺纹 | 左旋螺纹 | 右旋螺纹 | 左旋螺纹 | 固定座 | 球面内圈 | 衬套(内衬) | ||
① | 钢型 | C-PHSC | C-PHSCL | C-PHSO | C-PHSOL | C45(铬酸盐光泽处理) | GCr45 | H62 |
② | 自润滑型 | C-PHSCM | C-PHSCLM | C-PHSOM | C-PHSOLM | C45(铬酸盐光泽处理) | GCr45 | PTFE |
价格说明
型式(Type·d) |
C-PHSC8 |
型式 | D | D1 | D2 | L | L1 | M×P | ℓ | B | B1 | T | W | d1 | (r) | 静负载容量 径向Cs(kN) | 重量 | ||||||
Type | d | ||||||||||||||||||||
① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ||||||||||||
内螺纹型 | 5 | 16 | 19 | 8.5 | 9 | 11 | 35 | 36.5 | 27 | M5×0.8 | 10 | 6 | 8 | 4 | 9 | 7.7 | 0.3 ~ 0.5 | 5.7 | 6 | 16 | 18 |
6 | 18 | 21 | 10 | 10 | 13 | 39 | 40.5 | 30 | M6×1.0 | 12 | 6.75 | 9 | 5 | 11 | 8.96 | 7.2 | 7.65 | 22 | 26 | ||
右旋螺纹 C-PHSC C-PHSCM 左旋螺纹 C-PHSCL C-PHSCLM | 8 | 22 | 25 | 12.5 | 12.5 | 16 | 47 | 48.5 | 36 | M8×1.25 | 16 | 9 | 12 | 14 | 10.4 | 11.6 | 12.9 | 47 | 47 | ||
10 | 26 | 29 | 15 | 15 | 19 | 56 | 57.5 | 43 | M10×1.5 | 20 | 10.5 | 14 | 6.5 | 17 | 12.9 | 14.5 | 18 | 77 | 77 | ||
10A | - | - | - | M10×1.25 | - | - | |||||||||||||||
12 | 30 | 33 | 17.5 | 17.5 | 22 | 65 | 66.5 | 50 | M12×1.75 | 22 | 12 | 16 | 19 | 15.4 | 17 | 24 | 100 | 100 | |||
14 | 34 | - | 20 | - | 25 | 74 | - | 57 | M14×2.0 | 25 | 13.5 | 19 | 8 | 22 | 16.9 | 24 | - | 160 | - | ||
14A | - | - | - | M14×1.5 | - | - | |||||||||||||||
16 | 40 | 43 | 22 | 22 | 27 | 84 | 85.5 | 64 | M16×2.0 | 28 | 15 | 21 | 19.4 | 28.5 | 39 | 220 | 220 | ||||
[ ! ]①钢型、②自润滑型 |
型式 | D | L | L1 | M×P | ℓ | B | B1 | d1 | (r) | 静负载容量径向Cs(kN) | 重量 | ||||||
Type | d | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ||||||
外螺纹型 | 5 | 16 | 19 | 41 | 42.5 | 33 | M5×0.8 | 20 | 6 | 6 | 8 | 7.7 | 0.3 ~ 0.5 | 5.7 | 6 | 13 | 14 |
右旋螺纹 C-PHSO C-PHSOM 左旋螺纹 C-PHSOL C-PHSOLM | 6 | 18 | 21 | 45 | 46.5 | 36 | M6×1.0 | 22 | 6.75 | 6.7 | 9 | 8.96 | 7.2 | 7.65 | 20 | 20 | |
8 | 22 | 25 | 53 | 54.5 | 42 | M8×1.25 | 25 | 9 | 9 | 12 | 10.4 | 11.6 | 12.9 | 30 | 38 | ||
10 | 26 | 29 | 61 | 62.5 | 48 | M10×1.5 | 29 | 10.5 | 11 | 14 | 12.9 | 14.5 | 18 | 55 | 55 | ||
12 | 30 | 33 | 69 | 70.5 | 54 | M12×1.75 | 33 | 12 | 12 | 16 | 15.4 | 17 | 24 | 85 | 85 | ||
14 | 34 | 37 | 77 | 78.5 | 60 | M14×2.0 | 36 | 13.5 | 14 | 19 | 16.9 | 24 | 31 | 140 | 140 | ||
16 | 40 | 43 | 86 | 87.5 | 66 | M16×2.0 | 40 | 15 | 15 | 21 | 19.4 | 28.5 | 39 | 210 | 210 | ||
[ ! ]①钢型、②自润滑型 |
C-VALUE产品 | 米思米品质产品 | |
RoHS标注 | 不适用 | 适用 |
标准 | 遵照GB规格 GB/T9161-2001 | 独创规格 |
尺寸* | D尺寸壁厚型 | D尺寸紧凑型 |
静态径向刚性值 | 高 | 良 |
间隙(松动) | 相同 | |
滚珠的动作 | 相同 | |
抗拉强度 | 相同 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|