Type | 螺纹部 | 旋钮部 | 螺纹部 | |
[ M ]材质 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | ||
C-NAM | 外螺纹型 | 酚醛树脂 | SUM22L | 镀锌 |
C-NAF | 内螺纹型 | 黄铜(螺纹套) | - |
价格说明
型式(Type·M) | - | L |
C-NAM4 C-NAF5 | - | 10 |
型式 | L选择 | Lf | D | H | S | d | 重量(g) | ||||
Type | M | C-NAM | C-NAF | C-NAM | C-NAF | ||||||
C-NAM (外螺纹型) C-NAF (内螺纹型) | 4 | 10 | 16 | 6 | 20 | 13 | 6 | 10 | 6 | 6 | |
5 | 10 | 25 | 6 | 20 | 16 | 7 | 12 | 8 | 8 | ||
6 | 16 | 25 | 10 | 25 | 19 | 9 | 16 | 12 | 10 | ||
8 | 16 | 25 | 12 | 32 | 22 | 10 | 20 | 29 | 17 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|