型式 | A | H | d | M | P | 轴孔详情 | 参考重量(g) | ||
TYPE | D | b | t | ||||||
C-AHLNKC | 100 | 14 | 32 | 12 | 6 | 40 | 4 | 1.8 | 410 |
125 | 16 | 36 | 12 | 8 | 52 | 4 | 1.8 | 660 | |
160 | 18 | 40 | 16 | 10 | 68 | 5 | 2.3 | 1150 | |
200 | 20 | 45 | 18 | 10 | 88 | 6 | 2.8 | 1800 | |
250 | 22 | 50 | 22 | 12 | 110 | 6 | 2.8 | 2830 |
型式 | A | H | d | M | P | 轴孔详情 | 参考重量 (g) | ||
TYPE | D | b | t | ||||||
C-AHLNKC | 100 | 14 | 32 | 12 | 6 | 40 | 4 | 1.8 | 410 |
125 | 16 | 36 | 12 | 8 | 52 | 4 | 1.8 | 660 | |
160 | 18 | 40 | 16 | 10 | 68 | 5 | 2.3 | 1150 | |
200 | 20 | 45 | 18 | 10 | 88 | 6 | 2.8 | 1800 | |
250 | 22 | 50 | 22 | 12 | 110 | 6 | 2.8 | 2830 |
Type | 手轮 | |
材质 | 表面处理 | |
C−AHLNKC | 铸铁(HT150相当) | 镀铬 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|