型式 | A | H | Lf | h | D1 | d | M | S | d1 | 参考重量 (g) | |
Type | D | ||||||||||
C-PHCBK(圆孔) | 50 | 12 | 32 | 16 | 12 | 23 | 8 | - | 3 | 7 | 43 |
63 | 15 | 32 | 20 | 9.7 | 26 | 10 | - | 3 | 8 | 60 | |
80 | 18 | 38 | 25 | 13 | 34 | 12 | - | 4 | 11 | 119 | |
100 | 20 | 47 | 28 | 16 | 36 | 16 | - | 4 | 10 | 193 | |
C-PCHBM(螺纹孔) | 50 | 12 | 31 | 16 | 12 | 22 | - | 8 | - | 7 | 34 |
63 | 15 | 32 | 20 | 9.7 | 26 | - | 10 | - | 8 | 61 | |
80 | 18 | 38 | 25 | 13 | 34 | - | 12 | - | 11 | 130 | |
100 | 20 | 46 | 28 | 16 | 36 | - | 16 | - | 10 | 196 |
型式 | A | H | Lf | h | D1 | d | M | S | d1 | 参考重量 (g) | |
TYPE | D | ||||||||||
C-PCHBK (圆孔) | 50 | 12 | 32 | 16 | 12 | 23 | 8 | - | 3 | 7 | 43 |
63 | 15 | 32 | 20 | 9.7 | 26 | 10 | - | 3 | 8 | 60 | |
80 | 18 | 38 | 25 | 13 | 34 | 12 | - | 4 | 11 | 119 | |
100 | 20 | 47 | 28 | 16 | 36 | 16 | - | 4 | 10 | 193 | |
C-PCHBM (螺纹孔) | 50 | 12 | 31 | 16 | 12 | 22 | - | 8 | - | 7 | 34 |
63 | 15 | 32 | 20 | 9.7 | 26 | - | 10 | - | 8 | 61 | |
80 | 18 | 38 | 25 | 13 | 34 | - | 12 | - | 11 | 130 | |
100 | 20 | 46 | 28 | 16 | 36 | - | 16 | - | 10 | 196 |
Type | 手柄 | 衬套 |
材质 | 材质 | |
C−PCHBK(圆孔) | 酚醛树脂 | 碳素结构钢 |
C−PCHBM(螺纹孔) | 黄铜(螺纹套) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|