辐式手轮(镂空黑色)
商品
评价
详情
  • 辐式手轮(镂空黑色)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

辐式手轮(镂空黑色)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品图

(经济型)辐式手轮 产品图
 
产品特点
【特长】
低价供应实用的辐式手轮。
手柄与握柄材质均为酚醛树脂。
衬套材质为碳素结构钢。
【用途】
广泛应用于工业、农业、国防、交通、运输、机械制造、医药卫生领域。
规格概述
Type手柄握柄握柄螺纹部衬套
材质 材质 材质 表面处理 材质 表面处理
C-PHLK酚醛树脂酚醛树脂碳素结构钢镀锌碳素结构钢镀锌
使用案例
(经济型)辐式手轮 使用案例
(经济型)辐式手轮 使用案例
注意事项
D的公差范围为±3mm。
尺寸图
(经济型)辐式手轮 使用案例
(经济型)辐式手轮 使用案例

注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
规格表
型式HAhD1dPBGbt参考重量
(g)
TypeD
C-PHLK100291718341240195041.8200
125292018341248216341.8330
16036.522.520401668268052.3485
200442525511883268062.8780
25048.5282856.525982610083.3980
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
材质规格
Type手柄握柄握柄螺纹部衬套
材质 材质 材质 表面处理 材质 表面处理
C-PHLK酚醛树脂酚醛树脂碳素结构钢镀锌碳素结构钢镀锌
关于此商品的常见问题 (FAQ)
(经济型)辐式手轮可以用在沈没地方使用?
(经济型)辐式手轮广泛应用于工业、农业、国防、交通、运输、机械制造、医药卫生领域。
(经济型)辐式手轮是什么材质的?
(经济型)辐式手轮手柄与握柄材质均为酚醛树脂;衬套材质为碳素结构钢。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页