Type | 主体 | 握柄 | ||
[ M ]材质 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理理 | |
C-NOCH | 碳素结构钢 | 镀铬 | 碳素结构钢 | 镀铬 |
型式(Type·P) |
C-NOCH8 |
型式 | A | K | H | D | d | h | B | 参考重量 (g) | |
TYPE | P | ||||||||
C-NOCH | 8 | 50 | 40 | 55 | 20 | 3 | 11 | 13 | 80 |
10 | 64 | 50 | 69 | 25 | 3 | 14 | 16 | 150 | |
12 | 80 | 63 | 87 | 32 | 4 | 18 | 20 | 310 | |
14 | 126 | 80 | 109 | 38 | 5 | 22 | 25 | 644 | |
16 | 160 | 80 | 109 | 38 | 5 | 22 | 25 | 710 | |
18 | 200 | 100 | 135 | 45 | 6 | 28 | 32 | 1300 |
Type | 主体 | 握柄 | ||
[ M ]材质 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理理 | |
C-NOCH | 碳素结构钢 | 镀铬 | 碳素结构钢 | 镀铬 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|