Type | 把手部 | |
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
C-LRGNN | 碳素结构钢 | 镀铬 |
价格说明
型式(Type·P) |
C-LRGNN5 |
型式 | L | D | H | B | d | 参考重量 (g) | |
TYPE | P | ||||||
C-LRGNN | 5 | 40 | 12 | 9 | 7 | 2 | 15 |
6 | 50 | 14 | 10 | 8 | 2 | 19 | |
8 | 63 | 16 | 11 | 10 | 3 | 33 | |
10 | 80 | 20 | 14 | 12 | 3 | 66 | |
12 | 100 | 25 | 18 | 15 | 4 | 134 | |
16 | 125 | 32 | 22 | 18 | 5 | 229 |
Type | 把手部 | |
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
C-LRGNN | 碳素结构钢 | 镀铬 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|