Type | 把手部 | 螺丝·螺帽 | |
[ M ]材质 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
C-GRMBM | ABS | 碳素结构钢 | 四氧化三铁保护膜 |
价格说明
型式(Type·M) |
C-GRMBM8 |
型式 | L | H | D | (h) | H1 | W | 参考重量 (g) | |
TYPE | M | |||||||
C-GRMBM | 8 | 15 | 87 | 23.5 | 18 | 91 | 13.5 | 71 |
10 | 19 | 95 | 26 | 20 | 96 | 14 | 129 | |
12 | 24 | 95 | 26 | 21 | 97 | 16 | 136 |
Type | 把手部 | 螺丝·螺帽 | |
[ M ]材质 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
C-GRMBM | ABS | 碳素结构钢 | 四氧化三铁保护膜 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|