Type | 握柄部 | 螺丝部 | ||
材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | |
C-GRMS | 碳素结构钢 | 镀铬 | 碳素结构钢 | 镀铬 |
C-GRMSS | 碳素结构钢 | 镀铬 | 碳素结构钢 | 四氧化三铁保护膜 |
型式(Type·M) |
C-GRMS8 |
型式 | D | d | H | L | W | A | 参考重量 (g) | |
TYPE | M | |||||||
C-GRMS | 8 | 18 | 13 | 63 | 14 | 10 | 8 | 120 |
10 | 22 | 15 | 80 | 16 | 13 | 10 | 210 | |
12 | 25 | 18 | 100 | 18 | 16 | 12 | 355 | |
C-GRMSS | 6 | 16 | 6 | 50 | 12 | 5 | 12 | 65 |
8 | 18 | 8 | 63 | 14 | 6 | 12 | 115 | |
10 | 22 | 10 | 80 | 16 | 8 | 12 | 195 |
Type | 握柄部 | 螺丝部 | ||
材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | |
C-GRMS | 碳素结构钢 | 镀铬 | 碳素结构钢 | 镀铬 |
C-GRMSS | 碳素结构钢 | 镀铬 | 碳素结构钢 | 四氧化三铁保护膜 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|