Type | 螺丝部 | 把手部 | 螺丝部 | 弹簧部 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
C-CLDMM | 外螺纹型 | 锌合金 | 电泳 | SUM22L | 镀锌 | 弹簧钢 | 镀锌 |
C-CLDFF | 内螺纹型 |
价格说明
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
C-CLDMM6 C-CLDFF8 | - - | 16 10 |
型式 | ![]() | 把手颜色 | R | H | H1 | (h) | S | D | d | 锯齿齿数 | B | 最大负载 Fmax.(N) | 最大紧固力Pmax.(KN) | 参考重量(g) | ||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
C-CLDMM 外螺纹型 | 6 | 16 | 20 | 25 | 黑色 | 52 | 33 | 33 | 25 | 6 | 14 | 9 | 12 | 4 | 55 | 2.1 | 33 | |||
8 | 25 | 30 | 68 | 40 | 40 | 31 | 10 | 18 | 12 | 5 | 95 | 3.8 | 60 | |||||||
10 | 20 | 40 | 83 | 52 | 52 | 38 | 10 | 18 | 12 | 5 | 152 | 5.9 | 160 | |||||||
12 | 25 | 50 | 97 | 57 | 57 | 42 | 12 | 25 | 17 | 6 | 223 | 8.6 | 181 | |||||||
C-CLDFF 内螺纹型 | 6 | 8 | 52 | 33 | 33 | 25 | 6 | 14 | 9 | 4 | 55 | 2.1 | 26 | |||||||
8 | 10 | 68 | 40 | 40 | 31 | 10 | 18 | 12 | 5 | 95 | 3.8 | 49 | ||||||||
10 | 10 | 83 | 52 | 52 | 38 | 10 | 18 | 12 | 5 | 152 | 5.9 | 79 | ||||||||
12 | 15 | 97 | 57 | 57 | 42 | 12 | 25 | 17 | 6 | 223 | 8.6 | 134 |
Type | 螺丝部 | 把手部 | 螺丝部 | 弹簧部 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
C-CLDMM | 外螺纹型 | 锌合金 | 电泳 | SUM22L | 镀锌 | 弹簧钢 | 镀锌 |
C-CLDFF | 内螺纹型 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|