拧入型脚轮轻载轮材质:合成橡胶 万向型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
拧入型脚轮轻载轮材质:合成橡胶 万向型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
MISUMI价格最低的轻载脚轮!!大量使用时也可节省成本。
因为国内生产,符合国内GB标准,不对应RoHS指令,比现有米思米同类商品最大便宜40%
・材质表
Type
主体
轮
轴承
材质
表面处理
材质(颜色)
回转部
轮部
C-CTKJ
SPCC
镀锌
橡胶(灰色)
有
无
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
规格表
请按照选型步骤
~
选择型式和参数后进行订购。
型式(
Type·
D)
-
轮材质
C-CTKJ50
-
R
型式
轮材质
H
B
E
r
容许负载
(N)
重量
(g)
Type
D
C-CTKJ
50
R
(橡胶)
78
18
26
51
400
187
65
93
21
32
64.5
450
280
75
103
32
69.5
500
320
材质规格
Type
主体
轮
轴承
材质
表面处理
材质(颜色)
回转部
轮部
C-CTKJ
SPCC
镀锌
橡胶(灰色)
有
无
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
脚轮/调整块/脚杯/支柱/面板
>
脚轮
>
脚轮
>
拧入型脚轮轻载轮材质:合成橡胶 万向型
您还有
2
项规格未选
拧入型脚轮轻载轮材质:合成橡胶 万向型
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741894096946
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741894096946