Type | 主体 | 轮 | 轴承 | ||
![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 | |
C-CSDS | 不锈钢 | / | 聚氨酯(红色) | 有 | 有 |
轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
型式 | ![]() | H | E | r | 容许负载 (N) | 重量 (g) | |
![]() | ![]() | ||||||
C-CSDS | 80 | U(聚氨酯) | 106 | 40 | 125 | 1000 | 776 |
100 | 128 | 1200 | 900 |
Type | 主体 | 轮 | 轴承 | ||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质(颜色) | 回转部 | 轮部 | |
C-CSDS | SUS304相当 | - | 聚氨酯(红色) | 有 | 有 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|