脚轮中载轮材质:聚氨酯 万向型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
脚轮中载轮材质:聚氨酯 万向型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
MISUMI价格低的中载脚轮
产品概述
脚轮中载轮
脚轮材质:聚氨酯(红色)
形式:平板式万向型脚轮,回转部设置有轴承
产品特点
■ 主体材质为相当于SUS304材质,车轮材质为聚氨酯,支架为不锈钢材质
■ 符合国内GB标准,不对应RoHS指令,比现有米思米同类商品最大便宜40%
规格概述
Type
主体
轮
轴承
材质
表面处理
材质(颜色)
回转部
轮部
C-CSDJ
不锈钢
/
聚氨酯(红色)
有
有
使用案例
脚轮中载轮 使用案例
注意事项
负载选型
请计算最大负载,并选择符合该负载的脚轮,每个容许负载需考虑到偏负载及轻微冲击,通常以下述计算公式来表示;
每个容许负载=
最大载重
4个*0.8(使用4个时)
容许负载
使用时请勿超过容许负载
产品目录中的容许负载时在平坦地面上进行人力搬运时的负载限度
使用速度
在平坦的路面上以步行的速度以下进行间歇式使用,请不要通过动力牵引(部分脚轮除外)或在发热的状态下连续使用。
轮径
使用速度
75mm以下
2km/h以下
100mm以下
4km/h以下
尺寸图
规格表
型式
轮材质
H
E
r
容许负载
(N)
重量
(g)
Type
D
C-CSDJ
80
U
(聚氨酯)
106
37.5
77.5
1000
627
100
128
38.5
90
1200
800
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
材质规格
Type
主体
轮
轴承
材质
表面处理
材质(颜色)
回转部
轮部
C-CSDJ
不锈钢
/
聚氨酯(红色)
有
有
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这个脚轮应该在什么环境下使用?
通常在常温范围内使用脚轮。(部分脚轮除外)
请勿在受高温,低温,潮湿,酸,碱,盐,溶剂,油,海水,药品等影响的特殊环境中使用。
安装上需要注意什么?
安装时需要尽可能的使安装面保持平衡。
安装万向轮时,应使脚轮之间保持相互平行的状态;安装固定脚轮时,应使脚轮之间保持相互平行状态;请确认安装孔部,并使用适当的螺栓,螺帽进行可靠安装,以免发生松动。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
脚轮/调整块/脚杯/支柱/面板
>
脚轮
>
脚轮
>
脚轮中载轮材质:聚氨酯 万向型
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1739706911885
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1739706911885