脚轮中载轮 万向带刹型 橡胶
商品
评价
详情
  • 脚轮中载轮 万向带刹型 橡胶
  • 脚轮中载轮 万向带刹型 橡胶
  • 脚轮中载轮 万向带刹型 橡胶
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

脚轮中载轮 万向带刹型 橡胶

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
因为国内生产,符合国内GB标准,不对应RoHS指令,比现有米思米同类商品最大便宜40%
(经济型)脚轮中载轮材质:合成橡胶
MISUMI价格最低的中载脚轮!!大量使用时也可节省成本。
110302514430脚轮中载轮 产品图
产品特点
【特长】
MISUMI价格最低的中载脚轮
大量使用时也可节省成本。
主体表面镀锌处理。
规格概述
Type主体轴承
 材质 表面处理 材质(颜色)回转部轮部
C-CTCSSPCC镀锌橡胶(黑色)
使用案例
110302514430脚轮中载轮 使用案例
(经济型)脚轮中载轮 使用案例
注意事项
隔日上海•广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。
尺寸图
110302514430脚轮中载轮 尺寸图
     (经济型)脚轮中载轮 尺寸图
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
规格表
型式 轮材质HACF1F2G1G2dBEr容许负载
(N)
重量
(g)
 Type D
C-CTCS75R(橡胶)97847264.36054508.52532.593700563
1001281058582.57062.59304012510001120
125152.5937.54712712001424
150187135105110100857511406818416002524
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
材质规格
Type主体轴承
 材质 表面处理 材质(颜色)回转部轮部
C-CTCSSPCC镀锌橡胶(黑色)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
(经济型)脚轮中载轮交货期是多长时间?
(经济型)脚轮中载轮隔日上海•广州发货(17:00前订购的库存品可当日发货。
(经济型)脚轮中载轮是什么材质的?
(经济型)脚轮中载轮的材质为SPCC,表面处理为镀锌,轮子为橡胶材质。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 脚轮/调整块/脚杯/支柱/面板 > 脚轮 > 脚轮 > 脚轮中载轮 万向带刹型 橡胶
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页