Type | 主体 | 轮 | 轴承 | ||
材质 | 表面处理 | 材质(颜色) | 回转部 | 轮部 | |
C-CTCK | SPHC | 镀锌 | 橡胶(黑色) | 无 | 有 |
轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
型式 | 轮材质 | H | A | C | F1 | F2 | G1 | G2 | d | B | 容许负载 (N) | 重量 (g) | |
Type | D | ||||||||||||
C-CTCK | 75 | R(橡胶) | 97 | 84 | 72 | 64.3 | 60 | 54 | 50 | 8.5 | 25 | 700 | 399 |
100 | 128 | 105 | 85 | 82.5 | 70 | 62.5 | 9 | 30 | 1000 | 714 | |||
125 | 152.5 | 37.5 | 1200 | 1033 | |||||||||
150 | 187 | 140 | 115 | 110 | 100 | 85 | 75 | 11 | 40 | 1600 | 1865 |
Type | 主体 | 轮 | 轴承 | ||
材质 | 表面处理 | 材质(颜色) | 回转部 | 轮部 | |
C-CTCK | SPHC | 镀锌 | 橡胶(黑色) | 无 | 有 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|