脚轮中载轮材质:合成橡胶
商品
评价
详情
  • 脚轮中载轮材质:合成橡胶
  • 脚轮中载轮材质:合成橡胶
  • 脚轮中载轮材质:合成橡胶
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

脚轮中载轮材质:合成橡胶

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
MISUMI价格最低的中载脚轮!!大量使用时也可节省成本。
因为国内生产,符合国内GB标准,不对应RoHS指令,比现有米思米同类商品最大便宜40%
脚轮 中载 轮材质:合成橡胶:相关图像
・材质表
Type主体轴承
[ M ]材质[ S ]表面处理[ M ]材质(颜色)回转部轮部
C-CTCJSPCC镀锌橡胶(黑色)
尺寸图
因为国内生产,符合国内GB标准,不对应RoHS指令,比现有米思米同类商品最大便宜40%
脚轮 中载 轮材质:合成橡胶:相关图像
规格表
型式脚轮 中载 轮材质:合成橡胶:相关图像轮材质HACF1F2G1G2dBEr容许负载
(N)
重量
(g)
脚轮 中载 轮材质:合成橡胶:相关图像Type脚轮 中载 轮材质:合成橡胶:相关图像D
C-CTCJ75R(橡胶)97847264.36054508.52532.570700485
1001281058582.57062.593040901000900
125152.537.547107.512001250
150187135105110100857511406814316002350
材质规格
Type主体轴承
[ M ]材质[ S ]表面处理[ M ]材质(颜色)回转部轮部
C-CTCJSPCC镀锌橡胶(黑色)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 脚轮/调整块/脚杯/支柱/面板 > 脚轮 > 脚轮 > 脚轮中载轮材质:合成橡胶
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页