Type | 主体 | 轮 | 轴承 | ||
材质 | 表面处理 | 材质(颜色) | 回转部 | 轮部 | |
C-CTBJ | SPCC | 镀锌 | TPE(灰色) | 有 | 无 |
型式(Type·D) | - | 轮材质 |
C-CTBJ50 | - | T |
型式 | 轮材质 | H | A | F1 | F2 | d | B | E | r | 容许负载 (N) | 重量 (g) | |
Type | D | |||||||||||
C-CTBJ | 50 | T(TPE) | 73 | 50 | 38 | 34 | 6.2 | 20 | 26 | 50 | 400 | 170 |
75 | 103 | 60 | 48 | 38 | 6.3 | 25 | 30 | 67.5 | 500 | 313 |
Type | 主体 | 轮 | 轴承 | ||
材质 | 表面处理 | 材质(颜色) | 回转部 | 轮部 | |
C-CTBJ | SPCC | 镀锌 | TPE(灰色) | 有 | 无 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|