Type | 主体 | 轮 | 轴承 | ||
![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 | |
C-CTAS | SPHC | 镀锌 | 橡胶(灰色) | 有 | 无 |
轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
型式 | ![]() | H | A | F1 | F2 | d | B | E | r | 容许负载 (N) | 重量 (g) | |
![]() | ![]() | |||||||||||
C-CTAS | 50 | R(橡胶) | 73 | 50 | 38 | 34 | 6.2 | 18 | 26 | 75 | 400 | 224 |
65 | 89.5 | 60 | 48 | 38 | 6.3 | 21 | 32 | 85 | 450 | 335 | ||
75 | 99.5 | 500 | 402 |
Type | 主体 | 轮 | 轴承 | ||
![]() | ![]() | ![]() | 回转部 | 轮部 | |
C-CTAS | SPHC | 镀锌 | 橡胶(灰色) | 有 | 无 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|