MC尼龙板 标准型
商品
评价
详情
  • MC尼龙板 标准型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

MC尼龙板 标准型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
经济型MC尼龙板采用浇铸成型(铸造)工艺制成的尼龙。被广泛用于各种用途。与一般的尼龙(挤压成型)相比,机械强度以及耐热性、化学特性优异。
产品特点
特点1:经济型MC尼龙板采用浇铸成型(铸造)工艺制成的尼龙。被广泛用于各种用途。与一般的尼龙(挤压成型)相比,机械强度以及耐热性、化学特性优异。
特点2:耐磨损、比重低,可吸收噪音和振动。

■经济型MC尼龙板材质特性
Type
MCTA
颜色样本
经济型MC尼龙各种材质特性表的详细归纳
颜色
蓝色
特性
电气特性
绝缘
连续使用温度
-40℃~120℃
尺寸稳定性

耐磨性

滑动性

标准级
耐磨损、比重低,可吸收噪音和振动。
尺寸图
米思米经济型MC尼龙板尺寸图说明 MC SHEETS
A≥B

■A、B的尺寸公差
TA·BAB
尺寸公差
单位:mm
5~30  ~99±0.5
100~250±0.75
251~   ±1.0
■T的尺寸公差・翘曲・扭曲率
TT
尺寸公差
翘曲·扭曲率
1000mm时
8·10·120~+1.74%以下
150~+2.54%以下
20·250~+2.52.5%以下
300~+3.52%以下
规格概述
Type
MCTA
颜色样本
经济型MC尼龙各种材质特性表的详细归纳
颜色
蓝色
特性
电气特性
绝缘
连续使用温度
-40℃~120℃
尺寸稳定性

耐磨性

滑动性

标准级
耐磨损、比重低,可吸收噪音和振动。
材质特性请参考工程塑料的简介
使用案例
使用案例产品作用
米思米导向机构的详细案例用作导向件的缓冲,在缓冲减震方面有特殊功效。
注意事项
①经济型MC尼龙板因生产批次不同,颜色可能存在差异,但物性上没有问题。
②经济型MC尼龙板是树脂材料的一种。树脂不同于金属,是易于因温度、湿度变化而变形,产生尺寸变化的材质。设计时请注意以下情况。
■形状变化
厚度薄且细长的形状容易引起变形,因此请避免制成这样的形状。
建议采用尺寸分割和螺栓固定的设计。
米思米关于树脂的形状、尺寸变化的详细说明
在发生翘曲的零件上面放上压重物放置1天左右,形状可恢复一些。
■尺寸变化
温度每变化1度,尺寸可能会有0.1mm左右的变化。
保管购入的零件时,请务必在常温(20度)下保管。
特别是,MC尼龙属于吸水性强,容易因潮湿、水分而产生尺寸变化的材质。
进行尺寸设计、保管时请特别注意。
相关行业
电子汽车
电子电器等电子产品的制造中广泛应用,接受程度高 SHAFTS FOR URETHANE MOLD BEARING汽车工业,工业领域例如汽车,汽车制造使用普遍 ENGINEERING PLASTICS BEARING
智能手机半导体
广泛应用于智能手机等领域受到大众欢迎 GUIDE ROLLERS 半导体行业,半导体领域,半导体设备上应用广泛,颇受好评 CONVEYOR ROLLERS PRESS WHEELS WITH BEARINGS TYPE
相关文件
米思米MC尼龙的特性工程塑料的特性
相关产品
树脂轴环 标准型带聚氨酯止动螺栓 直杆型聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型
树脂轴环具体规格参数带聚氨酯止动螺栓 直杆型规格参数聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型具体规格参数
代表型号: CLJJ10-16-20.0代表型号: UST8-40 代表型号: UMRHW40
优点: 内外径,高度可选,价格更优优点: 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 优点: 适用于传送重载工件适用于传送重载工件
尺寸图
米思米经济型MC尼龙板尺寸图说明 MC SHEETS
A≥B

■A、B的尺寸公差
TA·BAB
尺寸公差
单位:mm
5~30  ~99±0.5
100~250±0.75
251~   ±1.0
■T的尺寸公差・翘曲・扭曲率
TT
尺寸公差
翘曲·扭曲率
1000mm时
8·10·120~+1.74%以下
150~+2.54%以下
20·250~+2.52.5%以下
300~+3.52%以下
规格表
订货范例 型式
 
 Type-A-B-厚度T
 MCTA-100-100-10

■尺寸规格表
型式指定单位1mm选择
TypeABT
A≥B
MCTA20~50020~4008
10
12
15
20
25
30
关于此商品的常见问题 (FAQ)
MC尼龙板中使用环境温度是什么意思?
MC尼龙板中使用环境温度为推荐使用温度,指一定时间的长期使用后,质量不会产生急剧下降的温度。
各类MC尼龙板产品中,适合室外长期使用的材质产品是什么?
相较而言,MC尼龙耐候级:是一款耐候性、耐磨性优良,耐室外长期使用的材质,但是要注意避免用于油脂食品类。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工业用材料 > 树脂材料 > 树脂板 > MC尼龙板 标准型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页