Type | A·B尺寸公差 | 颜色 | 使用环境温度 |
HIPN | +1.0 0 | 褐色 | 常温~200℃ |
使用案例① | 产品作用 |
用作调整块,使加热腔热量分布均匀,防止热量扩散,提高能效。 | |
使用案例② | 产品作用 |
用作垫片,保护周边元件,在防止产生热变形等方面起到良好的作用。 |
树脂垫圈 标准型 单品/袋装销售 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 树脂轴环 标准型 | ||
代表型号:PACK-WSJJ4-2-2 | 代表型号:UST8-40 | 代表型号:CLJJ10-16-20.0 | ||
优点:单品/袋装可选,袋装更优惠 | 优点:前端紧凑,狭窄空间可使用 | 优点:内外径,高度可选,价格更优 |
型式(Type·孔数) | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | 螺栓公称直径 |
HIPN2H HIPN4H | - - | 80 300 | - - | 40 100 | - - | 10 15 | - - | F50 F200 | - - | G20 G30 | - - | N3 Z8 |
型式 | 指定单位1mm | 选择 T | 指定单位0.5mm | 螺栓公称直径选择 | ||||
Type | 孔数 | A | B | F | G | N | Z | |
A≥B | ||||||||
HIPN | 2H | 20~800 | 20~600 | 3 | 9~791 | 5~595 | 3 4 5 6 8 10 | - |
5 | - | |||||||
10 | 4 5 6 | |||||||
15 | 4 5 6 8 | |||||||
4H | 3 | 9~591 | - | |||||
5 | - | |||||||
10 | 4 5 6 | |||||||
15 | 4 5 6 8 |
孔加工详图 | ||||||||
N(通孔) | Z(沉孔) | |||||||
螺栓公称直径 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
d | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 | ||
d1 | - | 8 | 9.5 | 11 | 14 | - | ||
h | - | 5 | 6 | 7 | 9 | - | ||
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|