Type | 公差选择 | A·B尺寸公差 | 颜色 | 使用环境温度 |
HIPN | 无指定 | +1.0 0 | 褐色 | 常温~200℃ |
P | ±0.3 |
使用案例① | 产品作用 |
用作调整块,使加热腔热量分布均匀,防止热量扩散,提高能效。 |
树脂垫圈 标准型 单品/袋装销售 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 树脂轴环 标准型 | ||
代表型号:PACK-WSJJ4-2-2 | 代表型号:UST8-40 | 代表型号:CLJJ10-16-20.0 | ||
优点:单品/袋装可选,袋装更优惠 | 优点:前端紧凑,狭窄空间可使用 | 优点:内外径,高度可选,价格更优 |
型式 | 指定单位1mm | 选择 T | ||
Type | 公差选择 | A | B | |
A≥B | ||||
HIPN | 无指定 | 20~800 | 20~600 | 3 5 10 15 |
P | 20~300 | 20~300 | 3 5 10 15 |
Alterations | 加工腰形孔 | |
Code | ZC | |
Spec. | ZC=指定单位5mm H·J=指定单位1mm 10≤ZC≤120 10≤H≤A-ZC-5 0≤J≤B-(ZC/2)-5 指定孔加工时,孔与腰形孔的距离需为5mm以上。 |
Type | 主基材 | 主材料 | 公差选择 | A·B尺寸公差 | 颜色 | 使用环境温度 |
HIPN | 玻璃纤维 | 不饱和聚酯 | 无指定 | + 1.0 0 | 褐色 | 常温~200℃ |
P | ±0.3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|