碰撞速度型 | 最大冲击速度 | 使用环境温度 | 更换参考次数 |
低速用L | ~0.8m/s | -5~70℃ | 70万次 |
中速用M | ~1.5m/s | ||
高速用H | ~3m/s |
型式 | 螺纹直径 M | 行程 S | 最大吸收能量(E’) | 最大等效 重量 (me’) (kg) | (L) | (L1) | L2 | d | d1 | t | B (两面宽度) | T | |||
Type | No. | 速度 | 每次 (J) | 每分钟 (J) | |||||||||||
C-MAKC (带盖型) C-MAKS (无盖型) | 0806 | L | M8 × 1.0 | 6 | 0.6 | 36.3 | 1.8 | 50 (44) | 32 | 6 | 6.6 | 3 | 6 | 11 | 3 |
M | 0.6 | ||||||||||||||
H | 0.15 | ||||||||||||||
1005 | L | M10 × 1.0 | 5 | 1.2 | 48 | 2.8 | 38.5 (32.5) | 21.5 | 6 | 8.6 | 2.8 | 6 | 12.7 | 3 | |
M | 1.2 | ||||||||||||||
H | 0.4 | ||||||||||||||
1008 | L | M10 × 1.0 | 8 | 2.4 | 48 | 7.2 | 57 (51) | 36.5 | 6.5 | 8.6 | 3 | 6 | 12.7 | 3 | |
M | 2.4 | ||||||||||||||
H | 1.2 | ||||||||||||||
1210 | L | M12 × 1.0 | 10 | 3 | 42.9 | 18 | 69.2 (60) | 44 | 6 | 10.3 | 3 | 9.2 | 14 | 4 | |
M | 6 | ||||||||||||||
1412 | L | M14 × 1.5 | 12 | 9 | 161.6 | 60 | 100 (88) | 65.5 | 10.5 | 12 | 4 | 12 | 19 | 6 | |
M | 30 | ||||||||||||||
2020 | L | M20 × 1.5 | 20 | 24 | 280 | 420 | 145.8 (130) | 101 | 10.5 | 18 | 6 | 15.8 | 26 | 8 | |
M | 120 | ||||||||||||||
带有( )的L尺寸表示C-MAKS型。 |
材质 | 表面处理 | |
主体 | 盖 | |
STKM11A | 聚氨酯 | 四氧化三铁保护膜 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|