底座用支柱 中精度/棒型
商品
评价
详情
  • 底座用支柱 中精度/棒型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

底座用支柱 中精度/棒型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
支柱与支架配套组合成安装用底座。具有连接、紧固、支撑、分隔等功能,主要应用于各种紧固、支撑机构。
无刻度型的表面经过精加工处理,可以按照10mm或1mm为单位指定长度。
(经济型)底座用支柱棒型的外径公差仅保证必要精度,无碍使用,并大幅提高性价比。
产品特点
特点1: 米思米具有齐全的底座用零件,可以安装摄像头或传感器等各种仪器。
特点2:支柱、支架可选种类较多,以满足客户各种需求。如客户对于支柱硬度有要求,请选用热处理产品,硬度:55HRC~、热处理深度1.0~1.5。
特点3:安装用底座是支柱和支架的套装商品,价格与单间销售相比更为优惠。
特点4:棒型的表面经过精加工处理,可以按照10mm或1mm为单位指定长度。
尺寸图
尺寸图
C-STNH的两端面及槽口部未进行表面处理。
规格概述
・材质表
Type 材质   硬度 表面处理
C-STNH相当于S45C 55HRC~
表面高频淬火(深度0.5~1.0)
镀硬铬
C-MSTNMSS400无电解镀镍
C-STNUGSUS304
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。
使用方法
使用方法
与底座用支架(经济型)配合使用,安装摄像头等仪器。
注意事项
支柱的两端面及槽口部未进行无电解镀镍和四氧化三铁保护膜处理,容易发生生锈。
购买安装用底座时,支柱和支架是以未安装的状态发货。
相关文件
底座用支柱/安装用底座/底座用支架概要
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。
点击此处
点击此处
使用案例
使用案例
■机构名称
方向判断机构。

■机构功能
可沿XYZ方向自由调整。
通过视觉传感器判断工件的方向。
也可处理图像。

■安装用底座的作用
安装用底座与支柱固定夹配合使用,可自由调整并通过视觉传感器判断工件的方向。

了解详细信息,请点击此处
应用行业
智能手机电子电器锂电池
使用案例使用案例使用案例
汽车机器人医疗
使用案例使用案例使用案例
相关产品
带座轴承 T型支柱固定夹底座用支架 简易通用型
相关产品相关产品相关产品
代表型号:BGHK6000ZZ-20代表型号:KDST20代表型号:TLSS12

尺寸图
尺寸图
C-STNH的两端面及槽口部未进行表面处理。
规格表
请按照选型步骤选择型式和参数后进行订购。
 型式(Type·D)L
 C-MSTNM20600

型式L
指定单位10mm
(D1)h
TypeD
C-STNH
C-MSTNM
C-STNUG
1040~6008.5184
1240~80010184
1540~80013205
2050~80017255
2550~80022306
3060~80027306
C-STNH无带*符号的尺寸。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
安装用底座组件为何使用一段时间后支柱两端发生了生锈?何如处理?
支柱的两端面及槽口部未进行无电解镀镍和四氧化三铁保护膜处理,所以容易发生生锈。
未发生生锈时请定期在支柱两端涂防锈油。如已发生生锈,请在生锈处涂除锈剂,之后用防锈油保养。
需要安装用底座组件中的支柱带有硬度,米思米能否对应?如可以对应,淬火之后的硬度层厚度是多少呢?
米思米品牌的安装用底座组件中的支柱有表面高频淬火的型号可供客户选用。
淬火深度:0.5~1.0。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页