型式 |
C-MPXSR-2-F8 |
型式 | 检测距离 | 输出形态 | 连接方式 |
C-MPXSR-2-F8 | 2mm | NPN N.O. | 导线 2m |
C-MPXSR-4-F12 | 4mm | ||
C-MPXSR-4-F12C | 4mm | NPN N.C. |
型式 | 检测距离 | 输出形态 | 连接方式 |
C-MPXSR-2-T8 | 2mm | NPN N.O. | 导线 2m |
C-MPXSR-4-T12 | 4mm | ||
C-MPXSR-4-T12C | 4mm | NPN N.C. |
种类 | 直流3线式 | |||||
正面检测 | 顶面检测 | |||||
N.O.(常开) | N.C.(常闭) | N.O.(常开) | N.C.(常闭) | |||
型式 | C-MPXSR-2-F8 | C-MPXSR-4-F12 | C-MPXSR-4-F12C | C-MPXSR-2-T8 | C-MPXSR-4-T12 | C-MPXSR-4-T12C |
标准检测物体 | 铁 8×8×1mm | 铁 12×12×1mm | 铁 8×8×1mm | 铁 12×12×1mm | ||
有效动作距离 | 2mm | 4mm | 2mm | 4mm | ||
保证动作距离 | 0~1.6mm | 0~3.2mm | 0~1.6mm | 0~3.2mm | ||
磁滞 | 10%以下 | 10%以下 | 10%以下 | 10%以下 | ||
响应频率 | 1KHz | |||||
电源电压 | DC10~30V | DC12~24V | DC10~30V | DC12~24V | ||
消耗电流 | 8mA以下 | |||||
漏电流 | 1.1mA以下 | |||||
剩余电压 | DC1.5V以下 | |||||
控制输出 | NPN N.O. | NPN N.O. | NPN N.C. | NPN N.O. | NPN N.O. | NPN N.C. |
绝缘电阻 | 20MΩ/分(DC500V) | |||||
耐电压 | AC1000V 60Hz 60秒钟 | |||||
使用温度 | -20~60℃(无结冰·结露) | |||||
保护结构 | IEC标准 IP64 | IEC标准 IP64 | IEC标准 IP64 | IEC标准 IP64 | ||
重量 | 约30g | 约26g | 约28g | 约26g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|