中精度内置放大器型接近传感器
商品
评价
详情
  • 中精度内置放大器型接近传感器
  • 中精度内置放大器型接近传感器
  • 中精度内置放大器型接近传感器
  • 中精度内置放大器型接近传感器
  • 中精度内置放大器型接近传感器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

中精度内置放大器型接近传感器

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
米思米(MISUMI) [日本](经济型)内置放大器型接近传感器螺纹型,接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。接近开关是种开关型传感器(即无触点开关),它既有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能,且动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点.

规格概述
除普通规格外、还备有φ4、M5规格。

日本进口经济型传感器,品质有保证,使用方便,多种规格可选
产品特点
种类齐全:屏蔽、非屏蔽
直流三线式回路图可参考米思米官网,接线方便,稳定性高
标准检测物体最小可达铁4x4x1mm
带标准导线2m型
放大器内置
官网CAD信息可直接下载
使用案例
传感器使用案例传感器使用案例
注意事项
注意
详细接线图请参考产品目录
品牌介绍
总公司株式会社MISUMI,自1963年于日本成立以来、一直坚持向客户快速、准确地提供FA工厂自动化用零件、模具零件、电子部品、工具•消耗品等各种高质量的零件。通过独自汇编产品目录和建立直接销售产品的营销体制、创出了低成本的商务经营模式、并通过依据客户的意见和要求来制定每年的产品规划、持续开发具备高质量水平的MISUMI名牌产品

尺寸图
传感器尺寸图

传感器尺寸图

传感器尺寸图
更多详细产品尺寸图请参考产品目录
规格表
屏蔽型
类型型式直径检测距离输出形态连接方式
超小型C-MPXSUC-4φ40.8mmNPN N.O.导线2M
C-MPXSUC-5M50.8mm
标准型C-MPXSC-1-8SM81mm
C-MPXSC-2-12SM122mm
C-MPXSC-5-18SM1985mm
C-MPXSC-10-30SM3010mm

非屏蔽型
类型型式直径检测距离输出形态连接方式
标准型C-MPXSC-4-12UM124mmNPN N.O.导线2M
C-MPXSC-8-18UM188mm
关于此商品的常见问题 (FAQ)
目前米思米销售的传感器种类主要有哪些?
光电传感器、接近传感器、压力传感器、温度传感器等。
何谓光电传感器?
在一体型的主体中内置放大器和投、受光器,是一种安装、调整简便的传感器,通常用于传送线上检测工件的通过,以及工件的定位等。
传感器选型要注意什么?
参数方面主要需要确定产品外形及尺寸、检测距离、工作电压、输出方式(NPN/PNP)、输出形态(常开/常闭)这些主要参数,同时也需要确保传感器的出线形式(直接出线/接插件式)、电缆长度、耐折弯、频率要求、环境温度要求、防水防尘要求(IP等级)等参数
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传感器/开关 > 传感器 > 接近传感器 > 接近传感器 > 中精度内置放大器型接近传感器
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页