型式 |
C-MPESM-STD |
型式 | 检测方式 | 形状 | 动作 | 检测距离 | 输出形态 | 投光元件 | 连接方式 |
C-MPESM-STD | 透射型 | 侧视型 | 灯暗ON | 2m | NPN输出 | 红外LED | 导线 2m |
C-MPESM-FTD | 平视型 | 1m | |||||
C-MPESM-FDL | 扩散反射型 | 灯亮ON | 3cm |
种类 | 透射型 | 扩散反射型 | |
侧视型 | 平视型 | 平视型 | |
型式 | C-MPESM-STD | C-MPESM-FTD | C-MPESM-FDL |
检测距离 | 2m | 1m | 3cm·白板100×100(3.5cm) |
光源 | 红外LED 940nm | 红外LED 632nm | |
电源电压 | DC12~24V(纹波 p-p 10%以下) | ||
消耗电流 | 30mA以下 | 15mA以下 | 15mA以下 |
控制输出 | NPN开路集电极输出 灯暗ON Max.100mA/DC24V | NPN开路集电极输出 灯亮ON Max.100mA/DC24V | |
响应时间 | 1ms以下 | 0.5ms以下 | 0.5ms以下 |
绝缘电阻 | 20MΩ/分(DC500V) | ||
耐电压 | AC1000V 60Hz 60秒钟 | ||
使用温度 | -10~45℃(无结冰·结露) | ||
使用湿度 | 35~85% RH | ||
保护结构 | IEC标准 IP64 | ||
有无保护回路 | 电源反接保护回路·输出短路保护回路 | ||
材质 | ABS | ||
重量 | 约40g | 约20g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|