型式 |
C-MPESS-T |
型式 | 检测方式 | 检测距离 | 输出形态 | 投光元件 | 连接方式 |
C-MPESS-T | 透射型 | 5m | NPN输出 | 红外LED | 导线 2m |
C-MPESS-R | 回归反射型 | 2m | |||
C-MPESS-D | 扩散反射型 | 60cm(白色纸30cmx30cm) | |||
C-MPESS-LD | 限定反射型 | 3cm(白色纸10cmx10cm) |
检测方式 | 透射型 | 回归反射型 | 扩散反射型 | 限定反射型 |
型式 | C-MPESS-T | C-MPESS-R | C-MPESS-D | C-MPESS-LD |
检测距离 | 5m | 2m | 60cm | 3cm |
光源 | 红外LED 940nm | 红外LED 850nm | ||
电源电压 | DC12~24V | |||
消耗电流 | 40mA以下 | 25mA以下 | 30mA以下 | |
控制输出 | NPN开路集电极输出 灯亮ON·灯暗ON切换 Max.100mA/DC24V | |||
响应时间 | 1.5ms以下 | |||
绝缘电阻 | 20MΩ/分(DC500V) | |||
耐电压 | AC1000V 60Hz 60秒钟 | |||
使用温度 | -20~60℃(无结冰·结露) | |||
使用湿度 | 35~85% RH | |||
保护结构 | IEC标准 IP64 | |||
材质 | ABS | |||
重量 | 约115g (投光器·受光器合计) | 约60g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|