Type | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 |
CJXTZ | - | GCr15 (相当于SUJ2) | 52~55HRC |
CJXTZK | 四氧化三铁保护膜 | ||
CJXTZM | 无电解镀镍 |
型式 | P 指定单位0.01mm | Sg6 (P-1≥S) 选择 | F 选择 | E 选择 | B 指定单位1mm | H | |||||||
Type | D | ||||||||||||
小头型 CJXTZ CJXTZK CJXTZM | 10 | 4.00~8.00 | 3 | 1 | 8・10 | 5~25 | 8.4 | ||||||
4 | 1 | 1.5 | |||||||||||
5 | 1 | 1.5 | 2 | ||||||||||
6 | 1.5 | 2 | 2.5 | ||||||||||
12 | 6.00~10.00 | 3 | 1 | 10.5 | |||||||||
4 | 1 | 1.5 | |||||||||||
5 | 1 | 1.5 | 2 | ||||||||||
6 | 1.5 | 2 | 2.5 | ||||||||||
8 | 2 | 3 | |||||||||||
16 | 8.00~14.00 | 3 | 1 | 14.8 | |||||||||
4 | 1 | 1.5 | |||||||||||
5 | 1 | 1.5 | 2 | ||||||||||
6 | 1.5 | 2 | 2.5 | ||||||||||
8 | 2 | 3 | |||||||||||
10 | 3 | 4 | |||||||||||
12 | 4 | 5 | |||||||||||
20 | 12.00~18.00 | 5 | 1 | 1.5 | 2 | 19.0 | |||||||
6 | 1.5 | 2 | 2.5 | ||||||||||
8 | 2 | 3 | |||||||||||
10 | 3 | 4 | |||||||||||
12 | 4 | 5 | |||||||||||
大头型 CJXTZ CJXTZK CJXTZM | 10L | 10.00~16.00 | 5 | 1 | 1.5 | 2 | 8・10 | 5~25 | 8.4 | ||||
6 | 1.5 | 2 | 2.5 | ||||||||||
8 | 2 | 3 | |||||||||||
10 | 3 | 4 | |||||||||||
12 | 4 | 5 | |||||||||||
12L | 12.00~20.00 | 6 | 1.5 | 2 | 2.5 | 10.5 | |||||||
8 | 2 | 3 | |||||||||||
10 | 3 | 4 | |||||||||||
12 | 4 | 5 | |||||||||||
16L | 16.00~25.00 | 8 | 2 | 3 | 14.8 | ||||||||
10 | 3 | 4 | |||||||||||
12 | 4 | 5 | |||||||||||
20L | 20.00~30.00 | 10 | 3 | 4 | 19.0 | ||||||||
12 | 4 | 5 |
P | (W) |
4.00~ 6.00 | 2 |
6.01~ 9.00 | 3 |
9.01~12.00 | 4 |
12.01~21.00 | 6 |
21.01~ | 8 |
Type | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 |
CJXTZ | - | GCr15 (相当于SUJ2) | 52~55HRC |
CJXTZK | 四氧化三铁保护膜 | ||
CJXTZM | 无电解镀镍 |
Alterations | 指定文字刻印 | 无刻印 | 手柄长度变更 |
Code | KF | KN | ZC |
Spec. | 刻印字母或数字。 最多10个字符(数字最多连续8个) 指定方法:KF-MISUMI0034 印字种类:字母·数字·「.」(句点) 刻印在刻有P尺寸的内侧 手柄长度40以上时适用 与其它追加加工并用时,请最后输入 | 不在手柄上刻印P尺寸 指定方法:KN | 手柄长度由60变更为30、40、50 指定方法:ZC40 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|