Type | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 |
CJXT | - | GCr15 (相当于SUJ2) | 52~55HRC |
CJXTK | 四氧化三铁保护膜 | ||
CJXTM | 无电解镀镍 |
型式(Type·D) | - | P | - | S | - | E | - | B |
CJXTM12 | - | P8.50 | - | S5.00 | - | E10 | - | B15 |
型式 | P 指定单位0.01mm | Sg6(P-1≥S) 指定单位0.01mm | E 选择 | B 指定单位1mm | H | |
Type | D | |||||
CJXT CJXTK CJXTM | 10 | 4.00~ 8.00 | 3.00~ 7.00 | 8·10 | 5~25 | 8.4 |
12 | 6.00~ 10.00 | 3.00~ 9.00 | 10.5 | |||
16 | 8.00~ 14.00 | 3.00~ 13.00 | 14.8 | |||
20 | 12.00~ 18.00 | 5.00~ 17.00 | 19.0 |
型式 | P 指定单位0.01mm | Sg6(P-1≥S) 指定单位0.01mm | E 选择 | B 指定单位1mm | H | |
Type | D | |||||
CJXT CJXTK CJXTM | 10L | 10.00~16.00 | 5.00~ 15.00 | 8·10 | 5~25 | 8.4 |
12L | 12.00~20.00 | 6.00~ 19.00 | 10.5 | |||
16L | 16.00~25.00 | 8.00~ 24.00 | 14.8 | |||
20L | 20.00~30.00 | 10.00~ 29.00 | 19.0 |
型式(Type·D) | - | P | - | S | - | E | - | B | - | (KF·KN·ZC) | ||
CJXTM12 | - | P8.50 | - | S5.00 | - | E10 | - | B15 | - | ZC40 |
Alterations | 指定文字刻印 | 无刻印 | 手柄长度变更 |
Code | KF | KN | ZC |
Spec. | 刻印字母或数字。 最多10个字符(数字最多连续8个) 指定方法:KF-MISUMI0034 印字种类:字母·数字·「.」(句点) 刻印在刻有P尺寸的内侧 手柄长度40以上时适用 与其它追加加工并用时,请最后输入 | 不在手柄上刻印P尺寸 指定方法:KN | 手柄长度由60变更为30、40、50 指定方法:ZC40 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|