Type | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 |
CJXZ | - | GCr15 (相当于SUJ2) | 52~55HRC |
CJXZK | 四氧化三铁保护膜 | ||
CJXZM | 无电解镀镍 |
型式 | ![]() 指定单位0.01mm | ![]() (P-1≥S) 选择 | ![]() ![]() 选择 | ![]() 指定单位 1mm | ![]() 指定单位1mm | H | |||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
小头型 CJXZ CJXZK CJXZM | 10 | 4.00~8.00 | 3 | 1 | 5~25 | 5~25 | 8.4 | ||||||
4 | 1 | 1.5 | |||||||||||
5 | 1 | 1.5 | 2 | ||||||||||
6 | 1.5 | 2 | 2.5 | ||||||||||
12 | 6.00~10.00 | 3 | 1 | 10.5 | |||||||||
4 | 1 | 1.5 | |||||||||||
5 | 1 | 1.5 | 2 | ||||||||||
6 | 1.5 | 2 | 2.5 | ||||||||||
8 | 2 | 3 | |||||||||||
16 | 8.00~14.00 | 3 | 1 | 14.8 | |||||||||
4 | 1 | 1.5 | |||||||||||
5 | 1 | 1.5 | 2 | ||||||||||
6 | 1.5 | 2 | 2.5 | ||||||||||
8 | 2 | 3 | |||||||||||
10 | 3 | 4 | |||||||||||
12 | 4 | 5 | |||||||||||
20 | 12.00~18.00 | 5 | 1 | 1.5 | 2 | 19.0 | |||||||
6 | 1.5 | 2 | 2.5 | ||||||||||
8 | 2 | 3 | |||||||||||
10 | 3 | 4 | |||||||||||
12 | 4 | 5 | |||||||||||
大头型 CJXZ CJXZK CJXZM | 10L | 10.00~16.00 | 5 | 1 | 1.5 | 2 | 5~25 | 5~25 | 8.4 | ||||
6 | 1.5 | 2 | 2.5 | ||||||||||
8 | 2 | 3 | |||||||||||
10 | 3 | 4 | |||||||||||
12 | 4 | 5 | |||||||||||
12L | 12.00~20.00 | 6 | 1.5 | 2 | 2.5 | 10.5 | |||||||
8 | 2 | 3 | |||||||||||
10 | 3 | 4 | |||||||||||
12 | 4 | 5 | |||||||||||
16L | 16.00~25.00 | 8 | 2 | 3 | 14.8 | ||||||||
10 | 3 | 4 | |||||||||||
12 | 4 | 5 | |||||||||||
20L | 20.00~30.00 | 10 | 3 | 4 | 19.0 | ||||||||
12 | 4 | 5 |
Type | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 |
CJXZ | - | GCr15 (相当于SUJ2) | 52~55HRC |
CJXZK | 四氧化三铁保护膜 | ||
CJXZM | 无电解镀镍 |
Alterations | 指定文字刻印 | 无刻印 | 手柄长度变更 | P尺寸公差变更 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Code | KF | KN | ZC | PKC |
Spec. | 刻印字母或数字。 最多10个字符(数字最多连续8个) 指定方法:KF-MISUMI0034 印字种类:字母·数字·「.」(句点) 刻印在刻有P尺寸的内侧 ![]() ![]() | 不在手柄上刻印P尺寸 指定方法:KN | 手柄长度由60变更为30、40、50 指定方法:ZC40 | 将P尺寸公差变更为g6 指定方法:PKC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|